1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อเป็น เอนกประสงค์ใช้งานทั่วไป มีเบรก ซีรีส์ SEL

ลูกล้อเป็น เอนกประสงค์ใช้งานทั่วไป มีเบรก ซีรีส์ SEL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 202.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อเป็น เอนกประสงค์ใช้งานทั่วไป ชนิดแกนเกลียว มีเบรก
[คุณสมบัติ]
· S1 และ S2 เบรกล้อ และล็อคแกนหมุน
การออกแบบที่เรียบง่าย ซึ่งเข้าได้กับทุกกลุ่มการใช้งาน
·สามารถเลือกลูกล้อได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตามการใช้งาน
[การช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถเข็นทางการแพทย์ ที่ต้องทำเวลา, เครื่องครัวและเฟอร์นิเจอร์, รถเข็นประเภทต่างๆ ฯลฯ

รหัสสินค้า
SEL-65NLS-1-M12
SEL-65NLS-1-UNF1/2
SEL-65RLS-1-M12
SEL-65RLS-1-UNF1/2
SEL-65TPS-1-UNF1/2
SEL-75NTCS-2-M12
SEL-75NTCS-2-UNF1/2
SEL-75RLS-1-M12
SEL-75TPS-1-M12
SEL-100NMS-2-M12
SEL-100NMS-2-UNF1/2
SEL-100RLS-2-M12
SEL-100RLS-2-UNF1/2
SEL-100TPS-2-M12
SEL-100TPS-2-UNF1/2
SEL-100UMS-2-M12
SEL-100UMS-2-UNF1/2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน ล้อ ประเภทส สต๊อปเปอร์

฿ 282.36

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 108435.01 ถึง 80.0040[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาวทนน้ำมัน[M12 (P1.75)] M12 × P1.756520สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต70ไม่มีS-1

฿ 236.87

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 108435.01 ถึง 80.0040[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาวทนน้ำมัน[UNF1/2] UNF1 เกลียว / 2 × 20 สกรู6520สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต70ไม่มีS-1

฿ 205.48

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1084ถึง 35.0035[ยางสังเคราะห์] ยางไม่[M12 (P1.75)] M12 × P1.756520สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต70ไม่มีS-1

฿ 202.17

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1084ถึง 35.0035[ยางสังเคราะห์] ยางไม่[UNF1/2] UNF1 เกลียว / 2 × 20 สกรู6520สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต70ไม่มีS-1

฿ 265.14

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 108435.01 ถึง 80.0040อีลาสโตเมอร์ไม่[UNF1/2] UNF1 เกลียว / 2 × 20 สกรู6521สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต70ไม่มีS-1

฿ 357.65

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 109635.01 ถึง 80.0040อีลาสโตเมอร์ไม่[M12 (P1.75)] M12 × P1.757520สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต76มีจำหน่ายS-2

฿ 357.65

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 109635.01 ถึง 80.0040อีลาสโตเมอร์ไม่[UNF1/2] UNF1 เกลียว / 2 × 20 สกรู7520สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต76มีจำหน่ายS-2

฿ 205.21

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 109635.01 ถึง 80.0040[ยางสังเคราะห์] ยางไม่[M12 (P1.75)] M12 × P1.757520สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต74ไม่มีS-1

฿ 282.67

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 109635.01 ถึง 80.0040อีลาสโตเมอร์ไม่[M12 (P1.75)] M12 × P1.757520สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต74ไม่มีS-1

฿ 506.36

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1012335.01 ถึง 80.0060[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาวทนน้ำมัน[M12 (P1.75)] M12 × P1.7510025สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง85ไม่มีS-2

฿ 421.55

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1012335.01 ถึง 80.0060[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาวทนน้ำมัน[UNF1/2] UNF1 เกลียว / 2 × 20 สกรู10025สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง85ไม่มีS-2

฿ 352.62

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1012335.01 ถึง 80.0050[ยางสังเคราะห์] ยางไม่[M12 (P1.75)] M12 × P1.7510025สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง85ไม่มีS-2

฿ 359.33

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1012335.01 ถึง 80.0050[ยางสังเคราะห์] ยางไม่[UNF1/2] UNF1 เกลียว / 2 × 20 สกรู10025สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง85ไม่มีS-2

฿ 528.64

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1012335.01 ถึง 80.0060อีลาสโตเมอร์ไม่[M12 (P1.75)] M12 × P1.7510027สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง85ไม่มีS-2

฿ 435.66

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1012335.01 ถึง 80.0060อีลาสโตเมอร์ไม่[UNF1/2] UNF1 เกลียว / 2 × 20 สกรู10027สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง85ไม่มีS-2

฿ 611.29

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1012335.01 ถึง 80.0060[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมัน[M12 (P1.75)] M12 × P1.7510025สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง85ไม่มีS-2

฿ 537.68

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1012335.01 ถึง 80.0060[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมัน[UNF1/2] UNF1 เกลียว / 2 × 20 สกรู10025สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง85ไม่มีS-2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา