(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อยึดอยู่กับที่มาตรฐานอุตสาหกรรมที่รองรับการใช้งานสูงโดยไม่คำนึงถึงผู้ผลิต
[คุณสมบัติ]
·ชิ้นส่วนโลหะ ชุบไบร์ทโครเมต
·สามารถใช้ KEL และ TEL ร่วมกันได้เนื่องจากความสูงในการติดตั้งเท่ากัน (พร้อม B) คือล้อมีตลับลูกปืน
รหัสสินค้า |
---|
KEL-65NL |
KEL-65RL |
KEL-65TP |
KEL-75NL |
KEL-75RL |
KEL-100NM |
KEL-100RL |
KEL-100TB |
KEL-100TP |
KEL-100UM |
KEL-125RL |
KEL-125TB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ประเภทการ รูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 145.78 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | ทนน้ำมัน | รูกลม | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 20 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | ไม่มี | ||
฿ 138.20 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 80 | ถึง 35.00 | 35 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | รูกลม | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 20 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | ไม่มี | ||
฿ 150.85 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 80 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | รูกลม | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | ไม่มี | ||
฿ 182.73 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 92 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | ทนน้ำมัน | รูกลม | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 20 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | ไม่มี | ||
฿ 161.56 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 92 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | รูกลม | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 20 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | ไม่มี | ||
฿ 363.87 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 122 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | ทนน้ำมัน | รูกลม | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | ไม่มี | ||
฿ 225.21 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 122 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | รูกลม | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | ไม่มี | ||
฿ 413.91 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 122 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | รูกลม | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | มีจำหน่าย | ||
฿ 363.87 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 122 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | รูกลม | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | ไม่มี | ||
฿ 459.14 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 122 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | รูกลม | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | ไม่มี | ||
฿ 509.98 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 148 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | หลุมเจาะรู | 80(84) | 40 | 100 | 58 | 125 | 25 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต | ไม่มี | ||
฿ 603.02 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 148 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | หลุมเจาะรู | 80(84) | 40 | 100 | 58 | 125 | 27 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต | มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง