1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อตาย สเปคพิเศษ ดูดซับแรงกระแทก มีเบรก

ลูกล้อตาย สเปคพิเศษ ดูดซับแรงกระแทก มีเบรก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,015.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ดูดซับแรงกระแทกพร้อมยางกันกระแทกในตัว
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากลูกล้อดูดซับแรงกระแทกการสั่นสะเทือนจึงไม่ส่งไปยังส่วนอุปกรณ์อื่น เช่น ตัวรถเข็น
·เนื่องจาก ลูกล้อ แต่ละ ล้อ เคลื่อนที่อย่างอิสระจึงสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น แม้ว่าด้านซ้าย และด้านขวา จะมีความสูงต่างกันก็ตาม
·การเคลื่อนไหวเริ่มต้นทำได้อย่างราบรื่น เนื่องจากใช้ยางกันกระแทก แทนสปริง หรือแหวนสปริง
· สำหรับ ซีรีส์ GDS-100 สามารถเลือก ล้อยูรีเทนป้องกันไฟฟ้าสถิตได้
[การช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลื่อนย้าย งานที่มีความไวต่อการสั่นสะเทือนทำให้เสียหาย เช่น แผ่นผิวจอ LCD และ ซิลิคอนเวเฟอร์

รหัสสินค้า
GDS-100B-70-SF
GDS-130B-70-SFSALE
GDS-200B-75-SF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)

฿ 7,015.36

SHOCK ABSORPTION CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 10160ถึง 35.005858737310030146

฿ 11,298.52

฿ 6,118.15

SHOCK ABSORPTION CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1019880.01 ถึง 140.007070959513040177

฿ 13,561.80

SHOCK ABSORPTION CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10235140.01 ถึง 220.007070959520040214

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุ ล้อ ยูรีเทน
ลักษณะ ล้อ ทนน้ำมัน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
การใช้งาน โรงงานผลิต โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง ตลับลูกปืน ล้อ มีจำหน่าย
ประเภทส สต๊อปเปอร์ -