(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อ พร้อมขาตั้งพื้นปรับระดับได้ในตัว
[คุณสมบัติ]
·สินค้าสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกสบายและสามารถปรับระดับได้ง่าย
[การใช้งาน]
·ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับอุปกรณ์ยึดคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ เครื่องมือกล ฯลฯ อย่างปลอดภัย
รหัสสินค้า |
---|
GD-100F |
GD-120F |
GDN-40S |
GDN-60F |
GDN-60S |
GDN-80F |
GDN-80S |
GDR-60F |
GDR-60S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ประเภทการ รูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,817.32 | CASTERS WITH ADJUSTMENT PADS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย ก้านปรับระดับ | 120 | 320.01 ถึง 485.00 | 375 | รูกลม | 70 | 70 | 95 | 95 | - | 74 | 30 | 96 | ||
฿ 5,850.19 | CASTERS WITH ADJUSTMENT PADS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย ก้านปรับระดับ | 120 | 485.01 ถึง 750.00 | 500 | รูกลม | 70 | 70 | 95 | 95 | - | 75 | 33 | 94 | ||
฿ 2,163.53 | CASTERS WITH ADJUSTMENT PADS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ชนิดเกลียวใน / ด้วย ก้านปรับระดับ | 71 | ถึง 35.00 | 25 | - | - | - | - | - | [M8] M8×1.25 | 42 | 20 | 65 | ||
฿ 3,234.90 | CASTERS WITH ADJUSTMENT PADS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย ก้านปรับระดับ | 82 | 80.01 ถึง 140.00 | 125 | รูกลม | 58 | 58 | 73 | 73 | - | 50 | 25 | 68 | ||
฿ 3,573.87 | CASTERS WITH ADJUSTMENT PADS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชนิดเกลียวใน / ด้วย ก้านปรับระดับ | 82 | 80.01 ถึง 140.00 | 125 | - | - | - | - | - | [M12 (P1.75)] M12 × P1.75 | 50 | 25 | 68 | ||
฿ 5,053.32 | CASTERS WITH ADJUSTMENT PADS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย ก้านปรับระดับ | 102 | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | รูกลม | 70 | 70 | 90 | 90 | - | 63 | 28 | 81 | ||
฿ 4,842.56 | CASTERS WITH ADJUSTMENT PADS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชนิดเกลียวใน / ด้วย ก้านปรับระดับ | 103 | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | - | - | - | - | - | [M12 (P1.75)] M12 × P1.75 | 63 | 28 | 95 | ||
฿ 4,891.35 | CASTERS WITH ADJUSTMENT PADS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย ก้านปรับระดับ | 82 | 80.01 ถึง 140.00 | 125 | รูกลม | 58 | 58 | 73 | 73 | - | 50 | 25 | 74 | ||
฿ 4,891.35 | CASTERS WITH ADJUSTMENT PADS | 4 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ชนิดเกลียวใน / ด้วย ก้านปรับระดับ | 82 | 80.01 ถึง 140.00 | 125 | - | - | - | - | - | [M12 (P1.75)] M12 × P1.75 | 50 | 25 | 74 |
กำลังโหลด …
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน สีดำ | ลักษณะ ล้อ | ทนน้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | การใช้งาน | เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักมากพิเศษ |
ตลับลูกปืน ล้อ | ไม่มี | ด้วย ฟังก์ชั่น ก้านปรับระดับ | ด้วยฟังก์ชั่นขาตั้งพื้นปรับระดับได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง