(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อเป็น
[คุณสมบัติ]
·ตัวเครื่อง 75 มม. ถึง 125 มม. สีงาช้าง
·สามารถใช้ตัวรับ ลูกล้อ ขนาดเล็กสำหรับ 40 มม. และสามารถใช้ตัวรับ ลูกล้อ ขนาดใหญ่สำหรับ 50 มม.
รหัสสินค้า |
---|
UTW-40B-M8 |
UTW-40B-UNC5/16 |
UTW-40P |
UTW-50B |
UTW-60P(8-11) |
UTW-75B-PU |
UTW-75P-PU |
UTW-100B-PU |
UTW-100P-PU |
UTW-125B-PU |
UTW-125P-PU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ประเภทการ รูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะรูกลม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 138.10 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 45 | ถึง 35.00 | 30 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีดำ | ไม่ | - | - | - | - | - | [M8] M8×1.25 | 39 | 39 | 43 | โหลดน้ำหนักเบา | - | ||
฿ 138.10 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 45 | ถึง 35.00 | 30 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีดำ | ไม่ | - | - | - | - | - | [UNC5/16] UNC5 เกลียว / 16 × 18 สกรู | 39 | 39 | 43 | โหลดน้ำหนักเบา | - | ||
฿ 129.53 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | ถึง 35.00 | 30 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีดำ | ไม่ | รูกลม | 25.4 | 25.4 | 38 | 38 | - | 39 | 39 | 43 | โหลดน้ำหนักเบา | - | ||
฿ 245.72 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 56 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีดำ | ไม่ | - | - | - | - | - | [UNF3/8] UNF3 เกลียว / 8 × 16 สกรู | 50 | 45 | 48 | โหลดน้ำหนักเบา | - | ||
฿ 354.56 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 77 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีดำ | ไม่ | หลุม แบบกลม (3 หลุม) | - | - | - | - | - | 60 | 56 | 58 | โหลดปานกลาง | 40 | ||
฿ 626.53 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 83 | 35.01 ถึง 80.00 | 75 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | - | - | - | - | - | [M12 (P1.75)] M12 × P1.75 | 73 | 62 | 67 | โหลดปานกลาง | - | ||
฿ 626.53 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 89 | 35.01 ถึง 80.00 | 75 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | รูกลม | 51 | 41 | 65 | 55 | - | 73 | 62 | 67 | โหลดปานกลาง | - | ||
฿ 783.90 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 110 | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | - | - | - | - | - | [M12 (P1.75)] M12 × P1.75 | 100 | 74 | 93 | โหลดปานกลาง | - | ||
฿ 783.90 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 117 | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | รูกลม | 51 | 41 | 65 | 55 | - | 100 | 74 | 93 | โหลดปานกลาง | - | ||
฿ 1,140.23 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 138 | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | - | - | - | - | - | [M12 (P1.75)] M12 × P1.75 | 125 | 87 | 123 | โหลดปานกลาง | - | ||
฿ 1,140.23 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 145 | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | รูกลม | 51 | 41 | 65 | 55 | - | 125 | 87 | 123 | โหลดปานกลาง | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | เรซิ่น / ล้อ คู่ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | ตลับลูกปืน ล้อ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง