1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อดีไซน์ ล้อเป็น มีเบรก ซีรีส์ TS

DESIGN CASTERS

ลูกล้อดีไซน์ ล้อเป็น มีเบรก ซีรีส์ TS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 500.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อเป็น มีเบรก มีเบรก สำหรับหยุดการหมุนของล้อ

รหัสสินค้า
TS-60SP-M8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 500.59

DESIGN CASTERS 1 ชิ้น 14 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ เรซิ่น / ล้อ คู่ ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 66 ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 80.01 ถึง 140.00
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน โหลดที่ยอมรับได้(daN) 100 วัสดุ ล้อ ไนล่อน สีดำ
ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เรซิ่น ขนาดเกลียว M8×1.25
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) 60 ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) 48 การใช้งาน สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต
รัศมีการหมุน(มิลลิเมตร) 57 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง ตลับลูกปืน ล้อ ไม่มี
ประเภทส สต๊อปเปอร์ SP

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TS-60SP-M8 ในชุด ลูกล้อดีไซน์ ล้อเป็น มีเบรก ซีรีส์ TS