1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกล้อดีไซน์ ล้อเป็น มีเบรก (แบบ W-SP) ซีรีส์ TNS

ลูกล้อดีไซน์ ล้อเป็น มีเบรก (แบบ W-SP) ซีรีส์ TNS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 898.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อเป็น มีเบรก รวมถึง ฟังก์ชั่นการหยุดการหมุนของแกน และเบรกหยุดการหมุนของล้อ ในขณะเดียวกัน

รหัสสินค้า
TNS-75W-SP
TNS-100W-SP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)

฿ 898.45

DESIGN CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 109235.01 ถึง 80.0080755972

฿ 1,126.84

DESIGN CASTERS 1 ชิ้น 19 วัน 1012580.01 ถึง 140.001001007295

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ เรซิ่น / ล้อ คู่ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) วัสดุ ล้อ ยูรีเทน
ลักษณะ ล้อ ทนน้ำมัน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เรซิ่น ขนาดเกลียว M12 × P1.75
การใช้งาน สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง ตลับลูกปืน ล้อ ไม่มี
ประเภทส สต๊อปเปอร์ W-SP