(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อเป็น
[คุณสมบัติ]
·สีหลักของผลิตภัณฑ์ 75 มม. ถึง 120 มม. คือสีเทา และล้อหุ้มด้วยยูรีเทนสีเทาเข้ม
·ส่วนที่หมุนได้ของผลิตภัณฑ์ 75 มม. ถึง 120 มม. ประกอบด้วย ตลับลูกปืนเม็ดกลม
·รูปร่างของแป้นเหยียบแบบ TNS จะแตกต่างกันไปตามขนาด
· ผลิตภัณฑ์ ขนาด 40 มม. สามารถใช้ตัวรับ ลูกล้อ ขนาดเล็ก และผลิตภัณฑ์ขนาด 50 มม. และ 60 มม. สามารถใช้ตัวรับ ลูกล้อ ขนาดใหญ่ได้
รหัสสินค้า |
---|
TNS-50-M8 |
TNS-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 359.48 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 58 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีดำ | ไม่ | [M8] M8×1.25 | 50 | 44 | 39 | โหลดน้ำหนักเบา | ||
฿ 1,029.30 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 125 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | [M12 (P1.75)] M12 × P1.75 | 100 | 72 | 78 | โหลดปานกลาง |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | เรซิ่น / ล้อ คู่ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | ตลับลูกปืน ล้อ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง