(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อ มี สต๊อปเปอร์ หมุนรวมถึง ฟังก์ชั่น สต๊อปเปอร์ หยุดที่หยุดการหมุนของ ล้อ
รหัสสินค้า |
---|
NWS-40SP-M10 |
NWS-40SP-UNC5/16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 592.65 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | [M10] M10×P1.5 | ||
฿ 526.38 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [UNC5/16] UNC5 เกลียว / 16 × 18 สกรู |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | เรซิ่น / ล้อ คู่ | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 52 | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 50 | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน สีดำ |
ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เรซิ่น | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 40 |
ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) | 41 | การใช้งาน | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | รัศมีการหมุน(มิลลิเมตร) | 44 |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา | ตลับลูกปืน ล้อ | ไม่มี | ประเภทส สต๊อปเปอร์ | SP |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง