(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อเป็น มีเบรก มีเบรก สำหรับหยุดการหมุนของล้อ
รหัสสินค้า |
---|
DNB-40B-M8 |
DNB-40B-UNC3/8 |
DNB-40B-UNC5/16 |
DNB-40P |
DNB-50B-M10 |
DNB-50B-M12 |
DNB-50B-UNC3/8 |
DNB-50P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 184.77 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 66 | ถึง 35.00 | 30 | [M8] M8×1.25 | 40 | 41 | 53 | ||
฿ 232.39 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 66 | ถึง 35.00 | 30 | [UNC3/8] UNC3 เกลียว / 8 × 16 สกรู | 40 | 41 | 53 | ||
฿ 232.39 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 66 | ถึง 35.00 | 30 | [UNC5/16] UNC5 เกลียว / 16 × 18 สกรู | 40 | 41 | 53 | ||
฿ 222.86 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 57 | ถึง 35.00 | 30 | [M8] M8×1.25 | 40 | 41 | 53 | ||
฿ 334.76 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 69 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [M10] M10×P1.5 | 52 | 47 | 60 | ||
฿ 290.84 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 69 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [M12 (P1.75)] M12 × P1.75 | 52 | 47 | 60 | ||
฿ 290.84 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 69 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [UNC3/8] UNC3 เกลียว / 8 × 16 สกรู | 52 | 47 | 60 | ||
฿ 290.84 | DESIGN CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 52 | 35.01 ถึง 80.00 | 40 | [M12 (P1.75)] M12 × P1.75 | 52 | 47 | 60 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | เรซิ่น / ล้อ คู่ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เรซิ่น | การใช้งาน | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา | ตลับลูกปืน ล้อ | ไม่มี | ประเภทส สต๊อปเปอร์ | DNB |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง