(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อเป็น มีเบรก ทำจากสแตนเลส มีเบรก สำหรับหยุดการหมุนของล้อ สเปคมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงผู้ผลิต
[คุณสมบัติ]
·เบรก S-2 หยุดการหมุนของล้อ
รหัสสินค้า |
---|
SU-TEL-65NLS-2 |
SU-TEL-65TPS-2 |
SU-TEL-75RLS-2 |
SU-TEL-75TPS-2 |
SU-TEL-100NMS-2 |
SU-TEL-100RLS-2 |
SU-TEL-100TPS-2 |
SU-TEL-100UMS-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 621.43 | STAINLESS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 80 | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | ทนน้ำมัน | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 20 | 76 | ||
฿ 577.88 | STAINLESS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 80 | 40 | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | 76 | ||
฿ 666.75 | STAINLESS CASTERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 92 | 40 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 20 | 81 | ||
฿ 595.42 | STAINLESS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 92 | 50 | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 20 | 81 | ||
฿ 1,223.03 | STAINLESS CASTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 122 | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | ทนน้ำมัน | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | 93 | ||
฿ 1,236.90 | STAINLESS CASTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 122 | 50 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | 93 | ||
฿ 1,114.86 | STAINLESS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 122 | 60 | อีลาสโตเมอร์ | ไม่ | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | 93 | ||
฿ 1,327.96 | STAINLESS CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 122 | 60 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | 93 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | การใช้งาน | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / โรงงานผลิต |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา | ตลับลูกปืน ล้อ | ไม่มี | ประเภทส สต๊อปเปอร์ | S-2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง