1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อเป็น สแตนเลส ซีรี่ส์ SU-SR

ลูกล้อเป็น สแตนเลส ซีรี่ส์ SU-SR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 390.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อเป็น ทำจากสแตนเลส

รหัสสินค้า
SU-SR-50NM-M12
SU-SR-50RM-M12
SU-SR-50TP-M12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ

฿ 390.80

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 10 วัน 1035.01 ถึง 80.0040[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาวทนน้ำมัน

฿ 390.80

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 10 วัน 10ถึง 35.0035[ยางสังเคราะห์] ยางไม่

฿ 390.80

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 10 วัน 10ถึง 35.0035อีลาสโตเมอร์ไม่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 67 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส ขนาดเกลียว M12 × P1.75 เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) 50
ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) 20 การใช้งาน สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / โรงงานผลิต รัศมีการหมุน(มิลลิเมตร) 49
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา ตลับลูกปืน ล้อ ไม่มี