1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกล้อเป็น สแตนเลส มีเบรก ซีรี่ส์ SU-SEL

ลูกล้อเป็น สแตนเลส มีเบรก ซีรี่ส์ SU-SEL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 586.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อเป็น มีเบรก ทำจากสแตนเลส มีเบรก สำหรับหยุดการหมุนของล้อ

รหัสสินค้า
SU-SEL-65NLS-2-M12
SU-SEL-65RLS-2-M12
SU-SEL-65TPS-2-M12
SU-SEL-75NLS-2-M12
SU-SEL-75RLS-2-M12
SU-SEL-75TPS-2-M12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)

฿ 599.90

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 108535.01 ถึง 80.0040[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาวทนน้ำมัน652076

฿ 627.98

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1085ถึง 35.0035[ยางสังเคราะห์] ยางไม่652076

฿ 586.35

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 108535.01 ถึง 80.0040อีลาสโตเมอร์ไม่652176

฿ 639.49

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 109735.01 ถึง 80.0050[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาวทนน้ำมัน752080

฿ 669.08

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 109735.01 ถึง 80.0040[ยางสังเคราะห์] ยางไม่752080

฿ 612.95

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 10 วัน 109735.01 ถึง 80.0050อีลาสโตเมอร์ไม่752080

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส
ขนาดเกลียว M12 × P1.75 การใช้งาน สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / โรงงานผลิต โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา
ตลับลูกปืน ล้อ ไม่มี ประเภทส สต๊อปเปอร์ S-2