(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อตาย ลูกล้อ เงียบ Silent Master เคลื่อนที่เงียบ และราบรื่น ด้วยแรงที่ต่ำอย่างไม่น่าเชื่อ
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 122 | คุณสมบัติ | เสียงรบกวนเล็กน้อย |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 60 |
วัสดุ ล้อ | ยาง สีเทา | ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) | 82 | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) | 40 |
ความยาว แผ่นเพลท L(มิลลิเมตร) | 100 | ความกว้าง แผ่นเพลท W(มิลลิเมตร) | 58 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 100 |
ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) | 27 | การใช้งาน | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา |
ตลับลูกปืน ล้อ | มีจำหน่าย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KES-100NRC ในชุด ลูกล้อตาย เงียบ Silent Master Whisper
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง