1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไมโครเบรกชนิดทำงานแบบกระตุ้น

ไมโครเบรกชนิดทำงานแบบกระตุ้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,491.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เบรกขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการความแม่นยำสูง ขนาดกะทัดรัด เช่น อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ส่งกำลัง และอุปกรณ์ยานพาหนะที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตอบสนองหรือแรงบิดได้

[คุณสมบัติ]
· ไมโครเบรกขนาดกะทัดรัดที่มีการออกแบบพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกับไมโครคลัตช์
· มีความสามารถในการหยุดที่ยอดเยี่ยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางตำแหน่งที่ต้องการความแม่นยำสูง และเข้ากันได้กับตำแหน่งการติดตั้งใด ๆ ของอุปกรณ์ที่ต้องการความแม่นยำและมีขนาดกะทัดรัด
· น้ำหนักเบาและใช้งานง่าย
· มีรูปแบบการติดตั้งที่แตกต่างกัน 3 แบบสำหรับชุดประกอบอาร์เมเจอร์ เพื่อให้คุณสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดได้

รหัสสินค้า
112-02-11 24V 5マル
112-02-12 24V 5マル
112-02-13 24V
112-03-11 24V 6DIN
112-03-11 24V 6マル
112-03-12 24V 6DIN
112-03-12 24V 6マル
112-03-13 24V
112-04-11 24V 8DIN
112-04-11 24V 8マル
112-04-11 24V 10DIN
112-04-11 24V 10JIS
112-04-12 24V 8DIN
112-04-12 24V 8マル
112-04-12 24V 10DIN
112-04-12 24V 10JIS
112-04-13 24V
112-05-11 24V 10DIN
112-05-11 24V 10JIS
112-05-11 24V 15DIN
112-05-11 24V 15JIS
112-05-12 24V 10DIN
112-05-12 24V 10JIS
112-05-12 24V 15DIN
112-05-12 24V 15JIS
112-05-13 24V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดแรงบิด
(น·ม)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ มาตรฐาน รู กุญแจ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์

฿ 4,218.97

MIP ACTUATED TYPE BRAKE UNITS 1 ชิ้น 22 วัน 100.45-

฿ 4,218.97

MIP ACTUATED TYPE BRAKE UNITS 1 ชิ้น 22 วัน 100.45-

฿ 3,491.21

MIP ACTUATED TYPE BRAKE UNITS 1 ชิ้น 22 วัน 100.4--

฿ 4,293.97

MIP ACTUATED TYPE BRAKE UNITS 1 ชิ้น 19 วัน 100.66เป็นไปตามมาตรฐาน JIS ใหม่

฿ 4,817.03

MIP ACTUATED TYPE BRAKE UNITS 1 ชิ้น 22 วัน 100.66-

฿ 5,577.23

MIP ACTUATED TYPE BRAKE UNITS 1 ชิ้น 8 วัน 100.66เป็นไปตามมาตรฐาน JIS ใหม่

฿ 4,817.03

MIP ACTUATED TYPE BRAKE UNITS 1 ชิ้น 22 วัน 100.66-

฿ 3,705.64

MIP ACTUATED TYPE BRAKE UNITS 1 ชิ้น 19 วัน 100.6--

฿ 5,305.67

MIP ACTUATED TYPE BRAKE UNITS 1 ชิ้น 22 วัน 101.28เป็นไปตามมาตรฐาน JIS ใหม่

฿ 5,598.97

MIP ACTUATED TYPE BRAKE UNITS 1 ชิ้น 22 วัน 101.28-

฿ 5,305.67

MIP ACTUATED TYPE BRAKE UNITS 1 ชิ้น 22 วัน 101.210เป็นไปตามมาตรฐาน JIS ใหม่

฿ 5,305.67

MIP ACTUATED TYPE BRAKE UNITS 1 ชิ้น 22 วัน 101.210เป็นไปตามมาตรฐาน JIS เก่า

฿ 5,305.67

MIP ACTUATED TYPE BRAKE UNITS 1 ชิ้น 22 วัน 101.28เป็นไปตามมาตรฐาน JIS ใหม่

฿ 5,598.97

MIP ACTUATED TYPE BRAKE UNITS 1 ชิ้น 22 วัน 101.28-

฿ 5,305.67

MIP ACTUATED TYPE BRAKE UNITS 1 ชิ้น 19 วัน 101.210เป็นไปตามมาตรฐาน JIS ใหม่

฿ 5,305.67

MIP ACTUATED TYPE BRAKE UNITS 1 ชิ้น 22 วัน 101.210เป็นไปตามมาตรฐาน JIS เก่า

฿ 4,612.88

MIP ACTUATED TYPE BRAKE UNITS 1 ชิ้น 8 วัน 101.2--

฿ 6,696.76

MIP ACTUATED TYPE BRAKE UNITS 1 ชิ้น 22 วัน 102.410เป็นไปตามมาตรฐาน JIS ใหม่

฿ 6,696.76

MIP ACTUATED TYPE BRAKE UNITS 1 ชิ้น 22 วัน 102.410เป็นไปตามมาตรฐาน JIS เก่า

฿ 6,726.36

MIP ACTUATED TYPE BRAKE UNITS 1 ชิ้น 22 วัน 102.415เป็นไปตามมาตรฐาน JIS ใหม่

฿ 6,696.76

MIP ACTUATED TYPE BRAKE UNITS 1 ชิ้น 22 วัน 102.415เป็นไปตามมาตรฐาน JIS เก่า

฿ 6,696.76

MIP ACTUATED TYPE BRAKE UNITS 1 ชิ้น 22 วัน 102.410เป็นไปตามมาตรฐาน JIS ใหม่

฿ 6,696.76

MIP ACTUATED TYPE BRAKE UNITS 1 ชิ้น 19 วัน 102.410เป็นไปตามมาตรฐาน JIS เก่า

฿ 6,696.76

MIP ACTUATED TYPE BRAKE UNITS 1 ชิ้น 22 วัน 102.415เป็นไปตามมาตรฐาน JIS ใหม่

฿ 6,696.76

MIP ACTUATED TYPE BRAKE UNITS 1 ชิ้น 22 วัน 102.415เป็นไปตามมาตรฐาน JIS เก่า

฿ 5,789.53

MIP ACTUATED TYPE BRAKE UNITS 1 ชิ้น 22 วัน 102.4--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ฟังก์ชั่น เบรค ชนิด แม่เหล็กไฟฟ้าอิสระ สภาพการใช้งาน แห้ง
ใช้พลังงานจูงใจ วัตถุประสงค์ทั่วไป สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน(รอบต่อนาที) 10000
แรงบิด (ช่วง)(น·ม) 0.1 ถึง 30 ชนิดที่มีการยึดติด ตัวเครื่อง หลัก การติดตั้งด้านข้าง (ชนิดหน้าแปลน) โครงสร้าง เพลา ตลอด
โครงสร้าง กะทัดรัด คูลลิ่ง ระบายความร้อนตามธรรมชาติ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 40
Class ทนความร้อน B แรงดันไฟฟ้า (DC)(V) 24