(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แท่งที่สามารถตั้งที่ โฮลเดอร์ ฯลฯ ที่ความสูงของ แกนแสง ต่างๆได้โดยไม่ต้อง การจัดซื้อ ใหม่
[คุณสมบัติ]
·ส่วนล่างของแกน A41 / A42 มาพร้อมกับรู เกลียว M6P = 1 ทำให้คุณสามารถเพิ่ม แท่งร็อด หลาย อัน
·สำหรับความยาวที่ไม่ได้ มาตรฐาน โปรด หน้าสัมผัส ขอ แท่งร็อด ขนาดฟรี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มีประโยชน์สำหรับการทดลองทางแสง
รหัสสินค้า |
---|
A41T-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,120,150] |
A42T-[20,30,40,50,60,70,80,90,100,120,150] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (φ) | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SUR OPTICAL PARTS BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 20 ~ 150 | ||
- | SUR OPTICAL PARTS BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 20 ~ 150 |
กำลังโหลด …
ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลาง เกลียวนอก(M) | M6P=1 | ชนิด | เกลียวนอก ที่ปลายด้านหนึ่ง เกลียวใน ที่ปลายด้านหนึ่ง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง