1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ME โคมไฟงาน แบบใช้ไฟฟ้า พร้อม แม่เหล็ก

ME โคมไฟงาน แบบใช้ไฟฟ้า พร้อม แม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,762.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โคมไฟทำงานพร้อม แม่เหล็ก ฐานรอง/แผ่นรอง ที่สามารถเปิด / ปิดได้ท่อเฟล็กซ์ ช่วยให้สามารถ คลองเลื่อย มุม ระบบไฟส่องสว่าง ได้อย่างอิสระเหมาะสำหรับการจัด ระบบไฟส่องสว่าง ในพื้นที่บน โต๊ะช่าง หรือบน เครื่องจักร อุตสาหกรรม

[คุณสมบัติ]
·สามารถปรับทิศทางของแสงได้อย่างอิสระตามที่ต้องการโดยไม่ต้องขยับหลอดไฟจาก จุด ยึดอยู่กับที่ จุด
·ตัวป้องกันความปลอดภัยป้องกันไม่ให้หลอดไฟแตกใน เคส ที่ตก
·เนื่องจากมาพร้อมกับ สายพาวเวอร์ ทน น้ำมัน จึงสามารถใช้กันอย่างแพร่หลายบน พื้น ร้านค้า
· แม่เหล็ก ของหลอด แบบใช้ไฟฟ้า พร้อม แม่เหล็ก สามารถเปิด / ปิดได้ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียวทำให้เป็นโคมไฟที่สามารถติดตั้งถอดออกและเลื่อนไปยังสถานที่ใด ๆ ได้อย่างอิสระ
·เหมาะสำหรับการจัด ระบบไฟส่องสว่าง พื้นที่สำหรับการประมวลผลงานบน โต๊ะช่าง หรือ เครื่องจักร อุตสาหกรรม

คุณสมบัติ

● สามารถติดตั้งได้ง่ายบนพื้นผิวแนวนอนและพื้นผิวที่เอียงด้วยแม่เหล็กอันทรงพลัง

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1
● พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC
● ความยาว สายพาวเวอร์: 1.6 ม
● หลอดไฟฟ้า: ฝาครอบ E26 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
รหัสสินค้า
ME-2CA-RSALE
ME-5RA
ME-F1CSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งฟรี ไกด์ ประเภท แขน อุปกรณ์แหล่งจ่าย การดูดซับ
(N)
ความกว้างของ ขาตั้ง โฮลเดอร์ แม่เหล็ก
(มิลลิเมตร)
ความยาว ขาตั้ง โฮลเดอร์ แม่เหล็ก
(มิลลิเมตร)
ขาตั้ง โฮลเดอร์ แม่เหล็ก สูง
(มิลลิเมตร)
รุ่น

฿ 6,499.00

฿ 4,564.90

MAGNETIC LAMP STANDS 1 ชิ้น 71 วัน ยืดหยุ่น8005058.555ชนิด แผ่นเพลท สะท้อนแสง

฿ 8,481.41

MAGNETIC LAMP STANDS 1 ชิ้น 8 วัน สลักเกลียว ปีกให้แน่น100050.26653.9รูปทรง กลางแจ้ง

฿ 5,762.00

฿ 4,379.12

MAGNETIC LAMP STANDS 1 ชิ้น 4 วัน ยืดหยุ่น1000507355ประเภทไฟเรืองแสง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบไฟส่องสว่าง แขน ฐานแม่เหล็ก การมี