(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เช่นเดียวกับ ฐานรอง/แผ่นรอง ล็อค สูงใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นที่ โฮลเดอร์ สำหรับ อุปกรณ์วัดเนื่องจากมีขนาดเล็กและเรียบง่ายจึงเหมาะสำหรับใช้ในสถานที่คับแคบ
[คุณสมบัติ]
· ล็อค กลไกซึ่งสามารถเชื่อมต่อใน 3 ที่พร้อมกันได้ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว
·เนื่องจากสามารถปรับ แขน ได้อย่างอิสระจึงง่ายต่อการ ตำแหน่ง อุปกรณ์วัดที่ติดตั้ง
·เช่นเดียวกับ ฐานแม่เหล็ก สามารถใช้เป็นที่ โฮลเดอร์ อุปกรณ์วัดและยังใช้เพื่อยึด เซนเซอร์ ไว้ใน ที่ ที่ ยึดอยู่กับที่
รหัสสินค้า |
---|
MB-CX |
MB-PSX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อุปกรณ์แหล่งจ่าย การดูดซับ (N) | ความกว้างของ ขาตั้ง โฮลเดอร์ แม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | ความยาว ขาตั้ง โฮลเดอร์ แม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | ขาตั้ง โฮลเดอร์ แม่เหล็ก สูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,725.00 ฿ 3,591.00 | HIGH LOCK MINI BASES | 1 ชิ้น | 4 วัน | 160 | 28 | 28 | 28 | ||
฿ 5,426.00 ฿ 3,267.54 | HIGH LOCK MINI BASES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | 30 | 34 | 35 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ไกด์ แขนฟรี | ฟรี ไกด์ ประเภท แขน | แขน ยึดอยู่กับที่ | ฐานแม่เหล็ก | การมี |
---|---|---|---|---|---|
ปลาย แขน รูปทรง ไกด์ ฟรี | ที่ โฮลเดอร์ ปลาย รูทะลุ | ตำแหน่งการติดตั้ง | เคาน์เตอร์ | ความยาว แขน สูงสุด L(มิลลิเมตร) | 131 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง