(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
JIS B 1704 เฟืองบายศรีเกรด 3 โมดูล m1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 อัตราทด 1: 2,1: 3. นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ ฟัน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ ฟัน สูง (JIS เกรด 4) อีกด้วย
นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ตัดเฉือนรูกุญแจแบบเจาะรูแบบ slotted และ slotted โดยตรง วัสดุ S45C
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | อัตราทด | กระบวนการอบด้วยความร้อน | รูเพลา | ความกว้าง ฟัน B (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ความแม่นยำ (* มาตรฐาน JIS ใหม่) | รูเพลา ความเผื่อ | ทิศทางการดัด | สกรู | รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) | ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ | ฮับความยาว lh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 341.77 | MITER BEVEL GEARS M1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 15 | 3 | ไม่ | รูกลม | 6.7 | 6 | Class 3 | H7 | ซ้าย | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 8.17 | ||
฿ 486.02 | MITER BEVEL GEARS M1 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 15 | 3 | ความถี่สูง | รูกลม+ แตะ | 6.7 | 6 | Class 4 | H8 | ซ้าย | 2-M4 | ไม่มี | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 1.17 | ||
฿ 470.71 | MITER BEVEL GEARS M1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 20 | 2 | ไม่ | รูกลม | 5.7 | 8 | Class 3 | H7 | ซ้าย | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 8.6 | ||
฿ 550.31 | MITER BEVEL GEARS M1 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 20 | 2 | ความถี่สูง | รูกลม+ แตะ | 5.7 | 8 | Class 4 | H8 | ซ้าย | 2-M4 | ไม่มี | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 8.6 | ||
฿ 847.35 | MITER BEVEL GEARS M1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 40 | 2 | ไม่ | รูกลม | 5.7 | 10 | Class 3 | H7 | ขวา | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 8 | ||
฿ 781.52 | MITER BEVEL GEARS M1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 40 | 2 | ความถี่สูง | รูกลม+ แตะ | 5.7 | 10 | Class 4 | H8 | ขวา | 2-M5 | ไม่มี | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 8 | ||
฿ 682.15 | MITER BEVEL GEARS M1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม | 6.7 | 10 | Class 3 | H7 | ขวา | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 8 | ||
฿ 874.39 | MITER BEVEL GEARS M1 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1 | 45 | 3 | ความถี่สูง | รูกลม+ แตะ | 6.7 | 10 | Class 4 | H8 | ขวา | 2-M5 | ไม่มี | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 8 | ||
฿ 559.26 | MITER BEVEL GEARS M1.5 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 15 | 3 | ไม่ | รูกลม | 10.1 | 8 | Class 3 | H7 | ซ้าย | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 11.75 | ||
฿ 645.73 | MITER BEVEL GEARS M1.5 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 15 | 3 | ความถี่สูง | รูกลม | 10.1 | 8 | Class 4 | H8 | ซ้าย | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 11.75 | ||
฿ 651.50 | MITER BEVEL GEARS M1.5 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 18 | 2 | ไม่ | รูกลม | 9.8 | 8 | Class 3 | H7 | ซ้าย | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 12.49 | ||
฿ 741.60 | MITER BEVEL GEARS M1.5 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 18 | 2 | ความถี่สูง | รูกลม | 9.8 | 8 | Class 4 | H8 | ซ้าย | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 12.49 | ||
฿ 1,246.75 | MITER BEVEL GEARS M1.5 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 36 | 2 | ไม่ | รูกลม | 9.8 | 10 | Class 3 | H7 | ขวา | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 9 | ||
฿ 1,534.00 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 36 | 2 | ไม่ | รูกลม | 9.8 | 11 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 9 | ||
฿ 1,534.00 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 36 | 2 | ไม่ | รูกลม | 9.8 | 12 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 9 | ||
฿ 1,534.00 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 36 | 2 | ไม่ | รูกลม | 9.8 | 13 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 9 | ||
฿ 1,534.00 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 36 | 2 | ไม่ | รูกลม | 9.8 | 14 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 9 | ||
฿ 1,534.00 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1.5 | 36 | 2 | ไม่ | รูกลม | 9.8 | 15 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 9 | ||
฿ 1,369.50 | MITER BEVEL GEARS M1.5 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 36 | 2 | ความถี่สูง | รูกลม | 9.8 | 10 | Class 4 | H8 | ขวา | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 9 | ||
฿ 1,567.77 | MITER BEVEL GEARS M1.5 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม | 10.1 | 12 | Class 3 | H7 | ขวา | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 12 | ||
฿ 1,747.37 | MITER BEVEL GEARS M1.5 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 45 | 3 | ความถี่สูง | รูกลม | 10.1 | 12 | Class 4 | H8 | ขวา | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 12 | ||
฿ 715.65 | MITER GEARS/BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 15 | 3 | ไม่ | รูกลม | 13.4 | 10 | Class 3 | H7 | ซ้าย | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 16.33 | ||
฿ 1,018.80 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 15 | 3 | ไม่ | รูกลม | 13.4 | 12 | Class 4 | H7 | ซ้าย | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 16.33 | ||
฿ 1,115.55 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 15 | 3 | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 13.4 | 12 | Class 4 | H7 | ซ้าย | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16.33 | ||
฿ 759.78 | MITER GEARS/BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 18 | 2 | ไม่ | รูกลม | 13 | 10 | Class 3 | H7 | ซ้าย | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 15.12 | ||
฿ 860.25 | KYO BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 18 | 2 | ความถี่สูง | รูกลม | 13 | 10 | Class 4 | H8 | ซ้าย | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 15.12 | ||
฿ 1,516.99 | MITER GEARS/BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 36 | 2 | ไม่ | รูกลม | 13 | 12 | Class 3 | H7 | ขวา | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 12 | ||
฿ 1,674.30 | KYO BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 36 | 2 | ความถี่สูง | รูกลม | 13 | 12 | Class 4 | H8 | ขวา | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 15.12 | ||
฿ 2,112.37 | MITER GEARS/BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม | 13.4 | 14 | Class 3 | H7 | ขวา | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 16 | ||
฿ 2,415.52 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม | 13.4 | 15 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 16 | ||
฿ 2,415.52 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม | 13.4 | 16 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 16 | ||
฿ 2,415.52 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม | 13.4 | 17 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 16 | ||
฿ 2,415.52 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม | 13.4 | 18 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 16 | ||
฿ 2,415.52 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม | 13.4 | 19 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 16 | ||
฿ 2,415.52 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม | 13.4 | 20 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 16 | ||
฿ 2,415.52 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม | 13.4 | 21 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 16 | ||
฿ 2,415.52 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม | 13.4 | 22 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 16 | ||
฿ 2,415.52 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม | 13.4 | 23 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 16 | ||
฿ 2,415.52 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม | 13.4 | 24 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 16 | ||
฿ 2,415.52 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม | 13.4 | 25 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 16 | ||
฿ 2,415.52 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม | 13.4 | 26 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 16 | ||
฿ 2,415.52 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม | 13.4 | 27 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 16 | ||
฿ 2,415.52 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม | 13.4 | 28 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 16 | ||
฿ 2,415.52 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม | 13.4 | 29 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 16 | ||
฿ 2,415.52 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม | 13.4 | 30 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 16 | ||
฿ 2,415.52 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม | 13.4 | 31 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 16 | ||
฿ 2,415.52 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม | 13.4 | 32 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 16 | ||
฿ 2,415.52 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม | 13.4 | 33 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 16 | ||
฿ 2,415.52 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม | 13.4 | 34 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 16 | ||
฿ 2,415.52 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม | 13.4 | 35 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | 16 | ||
฿ 2,633.21 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 13.4 | 15 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,633.21 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 13.4 | 16 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,633.21 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 13.4 | 17 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,633.21 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 13.4 | 18 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,633.21 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 13.4 | 19 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,633.21 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 13.4 | 20 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,633.21 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 13.4 | 21 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,633.21 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 13.4 | 22 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,633.21 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 13.4 | 23 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,633.21 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 13.4 | 24 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,633.21 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 13.4 | 25 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,633.21 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 13.4 | 26 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,633.21 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 13.4 | 27 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,633.21 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 13.4 | 28 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,633.21 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 13.4 | 29 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,633.21 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | 13.4 | 30 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,512.27 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 13.4 | 15 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,512.27 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 13.4 | 16 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,512.27 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 13.4 | 17 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,512.27 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 13.4 | 18 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,512.27 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 13.4 | 19 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,512.27 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 13.4 | 20 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,512.27 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 13.4 | 21 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,512.27 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 13.4 | 22 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,512.27 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 13.4 | 23 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,512.27 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 13.4 | 24 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,512.27 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 13.4 | 25 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,512.27 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 13.4 | 26 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,512.27 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 13.4 | 27 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,512.27 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 13.4 | 28 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,512.27 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 13.4 | 29 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,512.27 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 13.4 | 30 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,512.27 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 13.4 | 31 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,512.27 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 13.4 | 32 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,512.27 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 13.4 | 33 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,512.27 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 13.4 | 34 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 2,512.27 | KYO MITER BEVEL ALTERNATIONS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 2 | 45 | 3 | ไม่ | รูกลม+ แตะ | 13.4 | 35 | Class 4 | H7 | ขวา | - | - | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 16 | ||
฿ 1,323.72 | KYO BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | 18 | 2 | ความถี่สูง | รูกลม | 16.7 | 12 | Class 4 | H8 | ซ้าย | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 17.04 | ||
฿ 2,511.12 | KYO BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | 36 | 2 | ความถี่สูง | รูกลม | 16.7 | 14 | Class 4 | H8 | ขวา | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 14 | ||
฿ 1,406.34 | KYO BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 18 | 2 | ไม่ | รูกลม | 20 | 15 | Class 3 | H7 | ซ้าย | ไม่มี | ไม่มี | สินค้ามีรูไพล็อต | 18.02 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | เกลียว | วัสดุ | เหล็กกล้า | ฟัน สายดิน | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | มุม ดัด(องศา) | 35 | วัสดุ (รายละเอียด) | S45C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง