1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองดอกจอกแบบบิดเกลียว MGH

เฟืองดอกจอกแบบบิดเกลียว MGH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 555.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • * จำหน่ายเป็นชิ้น ไม่ใช่เป็นชุด โปรดทราบว่า

รายละเอียดสินค้า

เฟืองดอกจอกแบบบิดเกลียวความแข็งแรงสูง พร้อมส่วนฟันที่ชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ โมดูล 1.0/1.25/1.5/2.0/2.25 เส้นผ่านศูนย์กลางรูผ่านการเจียระไน มีการเซาะและต๊าปร่องลิ่มเพื่อให้ติดตั้งได้ทันที

คุณสมบัติของเฟืองดอกจอกแบบบิดเกลียว

ลักษณะภายนอกของเฟืองดอกจอกแบบบิดเกลียว

ลักษณะภายนอกของเฟืองดอกจอกแบบบิดเกลียว

Drawing ระบุขนาดของเฟืองดอกจอกแบบบิดเกลียว

Drawing ระบุขนาดของเฟืองดอกจอกแบบบิดเกลียว

  • เฟืองดอกจอกแบบบิดเกลียวความแข็งแรงสูง ฟันชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ
  • โมดูล 1.0/1.25/1.5/2.0/2.25
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูผ่านการเจียระไน
  • เนื่องจากมีร่องลิ่มและต๊าป จึงติดตั้งได้ทันที

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า
หมายเลขแค็ตตาล็อก
เส้นผ่านศูนย์กลางรู
รู
เส้นผ่านศูนย์กลาง
dd (H7)
โมดูล
โมดูล
m
วงกลมอ้างอิง
เส้นผ่านศูนย์กลาง
การอ้างอิง
เส้นผ่านศูนย์กลาง
d
วงกลมปลายฟัน
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ปลาย
เส้นผ่านศูนย์กลาง
da
ชุดประกอบ
ระยะทาง
การหาตำแหน่ง
ระยะทาง
A
ฮับ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ฮับ
เส้นผ่านศูนย์กลาง
dh
ฮับ
ความยาว
ฮับ
ส่วนยื่น
lh
ความยาวรู
รู
ความยาว
l
ความยาวโดยรวม
ทั้งหมด
ความยาว
lw
ปลาย
ระยะทาง
la
ความกว้างฟัน
ใบหน้า
ความกว้าง
b
กุญแจ
ร่อง
กุญแจ
ทาง
b2 × t2
สกรู
สกรูตัวหนอน
มุมปลายฟัน
ใบหน้า
มุม
δa
น้ำหนัก
น้ำหนัก
W (ก.)
Mls
MGH R+8⌀81⌀20⌀21.1220⌀1681213.4310.564.5M4450.31,16.0
MGH L+8⌀81⌀20⌀21.1220⌀1681213.4310.564.5M4450.31,16.0
MGH R+10⌀101.25⌀25⌀26.4225⌀201015.517.1313.216M4549.22,32.0
MGH L+10⌀101.25⌀25⌀26.4225⌀201015.517.1313.216M4549.22,32.0
MGH R = 12⌀121.5⌀30⌀31.8530⌀241218.520.4415.9374 × 1.8M5650.5,54.9
MGH L = 12⌀121.5⌀30⌀31.8530⌀241218.520.4415.9374 × 1.8M5650.5,54.9
MGH R = 14⌀142⌀40(⌀42.28)
⌀40.88
40⌀32162427.1621.1495 × 2.3M5848.3,137.6
MGH L = 14⌀142⌀40(⌀42.28)
⌀40.88
40⌀32162427.1621.1495 × 2.3M5848.3,137.6
MGH R = 16⌀162.25⌀45(⌀47.73)
⌀46.03
45⌀361827.530.3923.86105 × 2.3M6949.22,195.6
MGH L = 16⌀162.25⌀45(⌀47.73)
⌀46.03
45⌀361827.530.3923.86105 × 2.3M6949.22,195.6

เส้นผ่านศูนย์กลางปลายฟันหรือ da ในวงเล็บ () คือค่าทางทฤษฎี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดจะถูกลบมุมขนานกับแกน จึงมีขนาดเล็กกว่าค่าทางทฤษฎี
คุณสมบัติของซีรีส์ MGH

  • ส่วนฟันชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ (HRC47 ถึง 53)
  • รูผ่านการเจียระไนลับคมตัด
  • มาพร้อมวัสดุลิ่มและสกรูตัวหนอน

สามารถใช้ได้ตามที่เป็น (ไม่มีการปรับแต่งเพิ่มเติม)

ตารางกำลังส่งที่รับได้ (ความทนต่อแรงดัด: kW) / ตารางกำลังส่งที่รับได้ (ความแข็งแรงของปีก: kW)

รหัสสินค้า หมายเลขแค็ตตาล็อกความเร็วรอบ (min^-1)
รอบ/นาที
3006009001,2001, 5001,8002,000
MGH R + 80.0300.0610.0910.1180.1420.1640.179
MGH R + 100.0620.1250.1840.2340.2800.3220.348
MGH R = 120.1070.2150.2970.3870.4600.5250.568
MGH R = 140.2510.4880.6800.8470.9981.1501.245
MGH R = 160.3570.6790.9401.1631.3761.5831.710
ความเร็วรอบ (min^-1)
รอบ/นาที
3006009001,2001, 5001,8002,000
0.0120.0260.0400.0520.0630.0740.081
0.0260.0540.0810.1040.1260.1460.158
0.0450.0930.1360.1740.2080.2400.261
0.1080.2160.3070.3870.4600.5350.581
0.1540.3030.4270.5350.6410.7410.804
รหัสสินค้า
MGHL+8
MGHL+10
MGHL=12
MGHL=12
MGHL=14
MGHLEQUAL14
MGHR+8
MGHR+10
MGHR=12
MGHR=14
MGHREQUAL14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล รูเพลา ความกว้าง ฟัน B
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
ทิศทางการดัด สกรู รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก) ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ ฮับความยาว lh

฿ 555.24

MITER GEARS 1 ชิ้น 5 วัน 101รูกลม+ แตะ4.58ซ้ายM4ไม่มีสินค้าสำเร็จ (รูเพลาเจียระไน)8

฿ 607.31

MITER GEARS 1 ชิ้น 41 วัน 101.25รูกลม+ แตะ610ซ้ายM4ไม่มีสินค้าสำเร็จ (รูเพลาเจียระไน)10

฿ 745.90

MITER GEARS 1 ชิ้น 3 วัน 101.5รูสลัก, รูกุญแจ712ซ้ายM54×1.8สินค้าสำเร็จ (รูเพลาเจียระไน)12

฿ 679.59

MITER GEAR 1 ชิ้น 5 วัน 101.5รูสลัก, รูกุญแจ712ซ้าย--ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป12

฿ 900.02

MITER GEARS 1 ชิ้น 5 วัน 102รูสลัก, รูกุญแจ914ซ้ายM55×2.3สินค้าสำเร็จ (รูเพลาเจียระไน)14

฿ 900.02

SPUR GEARS 1 ชิ้น 32 วัน 102รูสลัก, รูกุญแจ914ซ้าย--ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป14

฿ 555.24

MITER GEARS 1 ชิ้น 5 วัน 101รูกลม+ แตะ4.58ขวาM4ไม่มีสินค้าสำเร็จ (รูเพลาเจียระไน)8

฿ 607.31

MITER GEARS 1 ชิ้น 32 วัน 101.25รูกลม+ แตะ610ขวาM4ไม่มีสินค้าสำเร็จ (รูเพลาเจียระไน)10

฿ 745.90

MITER GEARS 1 ชิ้น 3 วัน 101.5รูสลัก, รูกุญแจ712ขวาM54×1.8สินค้าสำเร็จ (รูเพลาเจียระไน)12

฿ 900.02

MITER GEARS 1 ชิ้น 5 วัน 102รูสลัก, รูกุญแจ914ขวาM55×2.3สินค้าสำเร็จ (รูเพลาเจียระไน)14

฿ 900.02

SPUR GEARS 1 ชิ้น 11 วัน 102รูสลัก, รูกุญแจ914ขวา--ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป14

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อุปกรณ์เกลียวหมุน จำนวน ซี่, แถว, ชุด(ฟัน) 20 อัตราทด 1
วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการอบด้วยความร้อน ความถี่สูง ฟัน สายดิน ไม่
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ความแม่นยำ(* มาตรฐาน JIS ใหม่) Class 4 รูเพลา ความเผื่อ H7
มุม ดัด(องศา) 35 วัสดุ (รายละเอียด) S45C