1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งยืดหยุ่น E

คัปปลิ้งยืดหยุ่น E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,296.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ไม่มีแบ็คแลชในทิศทางของการหมุน แบ่งโครงสร้างเพื่อให้การประกอบง่าย

[คุณสมบัติ]
· รุ่นมาตรฐาน 36 ประเภทจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ø5 ถึง ø32
· โดยการใช้ความดันกับส่วนเรซิ่น จะไม่มีแบ็คแลช
· มีความแข็งเกร็งต่อแรงบิดสูง
· โครงสร้างประกอบง่าย

รหัสสินค้า
E-40-11-12
E-45-15-18
E-55-20-24SALE
E-60-32-32
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานd1
(Ø)
d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)

฿ 4,296.21

COUPLING 1 ชิ้น 17 วัน 1011124010.01 ถึง 20.0017.650.50.1580002.57 x 10-5

฿ 5,788.33

COUPLING 1 ชิ้น ขอราคา 1015184520.01 ถึง 50.0024.5210.260004.81 × 10-5

฿ 6,684.28

฿ 3,652.96

COUPLING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020245520.01 ถึง 50.0037.2710.260001.32 x 10-4

฿ 7,625.04

COUPLING 1 ชิ้น 62 วัน 1032326020.01 ถึง 50.0044.1310.250002.51 × 10-4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิด Oldham การใช้งาน มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ คุณสมบัติ ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 4001 ถึง 10000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ A2014
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) 0.02 ถึง 0.2