(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความแข็งแกร่งสูงด้วยความสามารถของส่วนที่ยึดแผ่นดิสก์
[คุณสมบัติ]
·เส้นผ่านศูนย์กลาง เพลา ø12ถึงø60ใน 4 ซีรี่ส์โดยมีขนาดมาตรฐาน 45 ขนาด
· ความแข็งแกร่งสูงด้วยความสามารถของส่วนที่ยึดแผ่นดิสก์
·ยอมให้มีการเบี่ยงเบน มุม และจบการเล่น
·โมเมนต์ความเฉื่อยอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับ บริษัท อื่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | d1 (Ø) | d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 15 | 15 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 15 | 16 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 15 | 17 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 15 | 18 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,300.00 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 15 | 19 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 15 | 20 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 6,883.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 15 | 22 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 15 | 25 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 15 | 30 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 15 | 35 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 16 | 16 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 16 | 17 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 16 | 18 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 16 | 19 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 16 | 20 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 16 | 22 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 16 | 24 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 16 | 25 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 16 | 30 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 16 | 35 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 17 | 17 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 17 | 18 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 17 | 19 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 17 | 20 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 17 | 22 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 17 | 24 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 17 | 25 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 4,196.39 ฿ 2,233.74 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | 30 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 17 | 35 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 18 | 18 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 18 | 19 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 18 | 20 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 18 | 22 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 18 | 24 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 18 | 25 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 18 | 30 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 18 | 35 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 19 | 19 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 4,483.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 19 | 20 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 19 | 22 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 19 | 24 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 19 | 25 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 19 | 30 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 19 | 35 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 60 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | 20 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 80 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 6,884.00 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | 24 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 80 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | 25 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 80 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | 30 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 80 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | 35 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 80 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 22 | 22 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 80 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 22 | 24 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 80 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 22 | 25 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 80 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 22 | 30 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 80 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 22 | 35 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 80 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 24 | 24 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 80 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 24 | 25 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 80 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 24 | 30 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 80 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 24 | 35 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 80 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | 25 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 80 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | 30 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 80 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | 35 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 80 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 30 | 30 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 80 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 30 | 35 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 80 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 5,493.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 35 | 35 | 65 | 50.01 ถึง 100.00 | S45C | 80 | 8000 | 0.3 | 4.53 × 10-4 | ||
฿ 7,225.00 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 15 | 15 | 65 | 10.01 ถึง 20.00 | [อะลูมิเนียม] A2014 | 20 | 8000 | 0.3 | 1.36 × 10-4 | ||
฿ 7,225.00 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 15 | 16 | 65 | 10.01 ถึง 20.00 | [อะลูมิเนียม] A2014 | 20 | 8000 | 0.3 | 1.36 × 10-4 | ||
฿ 7,225.00 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 15 | 18 | 65 | 10.01 ถึง 20.00 | [อะลูมิเนียม] A2014 | 20 | 8000 | 0.3 | 1.36 × 10-4 | ||
฿ 7,225.00 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 15 | 20 | 65 | 10.01 ถึง 20.00 | [อะลูมิเนียม] A2014 | 20 | 8000 | 0.3 | 1.36 × 10-4 | ||
฿ 7,225.00 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 15 | 22 | 65 | 10.01 ถึง 20.00 | [อะลูมิเนียม] A2014 | 20 | 8000 | 0.3 | 1.36 × 10-4 | ||
฿ 7,225.00 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 15 | 24 | 65 | 10.01 ถึง 20.00 | [อะลูมิเนียม] A2014 | 20 | 8000 | 0.3 | 1.36 × 10-4 | ||
฿ 7,225.00 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 15 | 25 | 65 | 10.01 ถึง 20.00 | [อะลูมิเนียม] A2014 | 20 | 8000 | 0.3 | 1.36 × 10-4 | ||
฿ 7,225.00 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 16 | 16 | 65 | 20.01 ถึง 50.00 | [อะลูมิเนียม] A2014 | 40 | 8000 | 0.3 | 1.36 × 10-4 | ||
฿ 7,225.00 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 16 | 18 | 65 | 20.01 ถึง 50.00 | [อะลูมิเนียม] A2014 | 40 | 8000 | 0.3 | 1.36 × 10-4 | ||
฿ 7,225.00 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 16 | 20 | 65 | 20.01 ถึง 50.00 | [อะลูมิเนียม] A2014 | 40 | 8000 | 0.3 | 1.36 × 10-4 | ||
฿ 7,225.00 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 16 | 22 | 65 | 20.01 ถึง 50.00 | [อะลูมิเนียม] A2014 | 40 | 8000 | 0.3 | 1.36 × 10-4 | ||
฿ 7,225.00 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 16 | 24 | 65 | 20.01 ถึง 50.00 | [อะลูมิเนียม] A2014 | 40 | 8000 | 0.3 | 1.36 × 10-4 | ||
฿ 7,225.00 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 16 | 25 | 65 | 20.01 ถึง 50.00 | [อะลูมิเนียม] A2014 | 40 | 8000 | 0.3 | 1.36 × 10-4 | ||
฿ 7,225.00 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 18 | 18 | 65 | 20.01 ถึง 50.00 | [อะลูมิเนียม] A2014 | 40 | 8000 | 0.3 | 1.36 × 10-4 | ||
฿ 7,225.00 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 18 | 20 | 65 | 20.01 ถึง 50.00 | [อะลูมิเนียม] A2014 | 40 | 8000 | 0.3 | 1.36 × 10-4 | ||
฿ 7,225.00 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 18 | 22 | 65 | 20.01 ถึง 50.00 | [อะลูมิเนียม] A2014 | 40 | 8000 | 0.3 | 1.36 × 10-4 | ||
฿ 7,225.00 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 18 | 24 | 65 | 20.01 ถึง 50.00 | [อะลูมิเนียม] A2014 | 40 | 8000 | 0.3 | 1.36 × 10-4 | ||
฿ 7,225.00 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 18 | 25 | 65 | 20.01 ถึง 50.00 | [อะลูมิเนียม] A2014 | 40 | 8000 | 0.3 | 1.36 × 10-4 | ||
฿ 7,225.00 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | 20 | 65 | 20.01 ถึง 50.00 | [อะลูมิเนียม] A2014 | 40 | 8000 | 0.3 | 1.36 × 10-4 | ||
฿ 5,033.33 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 20 | 22 | 65 | 20.01 ถึง 50.00 | [อะลูมิเนียม] A2014 | 40 | 8000 | 0.3 | 1.36 × 10-4 | ||
฿ 7,225.00 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | 24 | 65 | 20.01 ถึง 50.00 | [อะลูมิเนียม] A2014 | 40 | 8000 | 0.3 | 1.36 × 10-4 | ||
฿ 7,225.00 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 20 | 25 | 65 | 20.01 ถึง 50.00 | [อะลูมิเนียม] A2014 | 40 | 8000 | 0.3 | 1.36 × 10-4 | ||
฿ 7,225.00 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 22 | 22 | 65 | 20.01 ถึง 50.00 | [อะลูมิเนียม] A2014 | 40 | 8000 | 0.3 | 1.36 × 10-4 | ||
฿ 7,225.00 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 22 | 24 | 65 | 20.01 ถึง 50.00 | [อะลูมิเนียม] A2014 | 40 | 8000 | 0.3 | 1.36 × 10-4 | ||
฿ 7,225.00 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 22 | 25 | 65 | 20.01 ถึง 50.00 | [อะลูมิเนียม] A2014 | 40 | 8000 | 0.3 | 1.36 × 10-4 | ||
฿ 7,225.00 | FLEXIBLECOUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 24 | 24 | 65 | 20.01 ถึง 50.00 | [อะลูมิเนียม] A2014 | 40 | 8000 | 0.3 | 1.36 × 10-4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท แผ่นดิสก์ | การใช้งาน | มาตรฐาน / เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ความแม่นยำ สูง / ความทนทาน สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 4001 ถึง 10000 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 0.6 |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | วัสดุ แผ่นดิสก์ | สเตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง