(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นการรวมสเตจแกน XY เข้ากับโครงสร้างไกด์ลูกกลิ้ง
[คุณสมบัติ]
· แกน XY พร้อมสเตจรูเจาะซึ่งรวมเข้ากับโครงสร้างไกด์ลูกกลิ้ง
· เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะทะลุคือ ⌀50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.) ซึ่งแม้ขณะเคลื่อนที่ในทิศทาง XY ก็ยังคงมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ø40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.) ตลอดเวลา
· ในกรณีที่เคลื่อนที่เป็นระยะ ±12.5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางใช้งานจริงของรูเจาะทะลุคือ ⌀40 (เส้นผ่านศูนย์กลางใช้งานจริง 40 มม.)
· นอกจากนี้ยังมีชนิดเคลื่อนที่แบบหยาบ/ละเอียดให้เลือก
[การใช้งาน]
· เหมาะสมที่สุดสำหรับใช้เป็นสเตจ
รหัสสินค้า |
---|
B27-100A |
B27-100AR |
B27-100B |
B27-100BR |
B27-100C |
B27-100CR |
B27-100D |
B27-100DR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน y) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y) (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ย้อนกลับ | วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 46,079.44 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | ±12.5 | ±12.5 | ศูนย์ | มาตรฐาน | มาตรฐาน | |
฿ 48,099.75 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | ±12.5 | ±12.5 | ศูนย์ | ขวาและซ้าย | มาตรฐาน | |
฿ 83,801.40 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ±6.5 | ±6.5 | ศูนย์ | มาตรฐาน | ฟีดแบบหยาบ/ละเอียด | |
฿ 83,801.40 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ±6.5 | ±6.5 | ศูนย์ | ขวาและซ้าย | ฟีดแบบหยาบ/ละเอียด | |
฿ 46,079.44 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | ±12.5 | ±12.5 | ด้าน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | |
฿ 46,079.44 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | ±12.5 | ±12.5 | ด้าน | ขวาและซ้าย | มาตรฐาน | |
฿ 83,801.40 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ±6.5 | ±6.5 | ด้าน | มาตรฐาน | ฟีดแบบหยาบ/ละเอียด | |
฿ 83,801.40 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ±6.5 | ±6.5 | ด้าน | ขวาและซ้าย | ฟีดแบบหยาบ/ละเอียด |
กำลังโหลด …
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 91 ถึง 120 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 91 ถึง 120 | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 50.1 ถึง 100 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียม | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อะโนไดซ์สีดำ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ |
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 25.1 ถึง 30 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) | 100 |
พิกัดน้ำหนัก(N) | 63.7 | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) | 30 | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | การมี |
ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 3 | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 50 | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย)("/ N •ซม.) | 0.07 |
ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว)("/ N •ซม.) | 0.08 | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด)("/ N •ซม.) | 0.1 | แคลมป์ยึด | มาตรฐาน |
ฟีด พิทช์(มิลลิเมตร) | 0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง