1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภทประกบ (ฟีดสกรู) สเตจ ชนิด สายนำไฟฟ้า ยาว (B05-23/B05-43)

ประเภทประกบ (ฟีดสกรู) สเตจ ชนิด สายนำไฟฟ้า ยาว (B05-23/B05-43)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,404.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- ฟีดสกรูแกน X (ระยะลีดยาว) ติดตั้งบนตัวยึดแกน Z
- ใช้งานได้ดีเยี่ยมจากด้านบน

รหัสสินค้า
B05-23K
B05-23KR
B05-43N
B05-43NR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เลือกช่วง) ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z)
(มิลลิเมตร)
ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน
(ไมโครเมตร)
ย้อนกลับ

฿ 10,516.69

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1061 ถึง 90±10 ถึง 30 มม80+30/-1530มาตรฐาน

฿ 10,516.69

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1061 ถึง 90±10 ถึง 30 มม80+30/-1530ขวาและซ้าย

฿ 9,404.98

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1026 ถึง 40ถึง± 10 มม40±1020มาตรฐาน

฿ 9,404.98

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1026 ถึง 40ถึง± 10 มม40±1020ขวาและซ้าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แกน Z ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) 26 ถึง 40 พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 5 ถึง 30
วิธีการให้อาหาร ฟีดสกรู วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียม กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อะโนไดซ์สีดำ
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) 40 พิกัดน้ำหนัก(N) 14.7
พื้นผิว สเตจ แกน Z แนวตั้ง รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่ ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ศูนย์
แคลมป์ยึด มาตรฐาน วิธีการฟีด (ประเภท ฟีดสกรู ) การใช้งานปุ่มบิด วิธีการฟีด (ที่มี สเกลเวอร์เนียร์) พร้อมสเกลเวอร์เนียร์
ฟีด พิทช์(มิลลิเมตร) 4.2mm