1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตจ ชนิดหาง ฟีดสกรู ชนิด สายนำไฟฟ้า สั้น (B08/BDBXS/BDBXR)

สเตจ ชนิดหาง ฟีดสกรู ชนิด สายนำไฟฟ้า สั้น (B08/BDBXS/BDBXR)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,828.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สว่านป้อน สายนำไฟฟ้า สั้นมี ลูกบิด ป้อนและ ประแจหกเหลี่ยม ให้เลือก 

[คุณสมบัติ]
- สายนำไฟฟ้า 0.5 มม. ใน แกน X และ แกน แกน Z
- ลูกบิด มือจับ และ ประแจหกเหลี่ยม - แบบใช้งานช่วยประหยัดพื้นที่มากขึ้นและป้องกันการทำงานผิดพลาด

รหัสสินค้า
B08-1SALE
B08-1R
B08-11
B08-11R
B08-111
B08-111R
BDBXR-1815SALE
BDBXS-25
BDBXS-40
BDBXS-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน
(ไมโครเมตร)
ย้อนกลับ วิธีการฟีด (ประเภท ฟีดสกรู ) วิธีการฟีด (ที่มี สเกลเวอร์เนียร์)

฿ 5,339.07

฿ 2,895.91

PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ถึง 25ถึง 255 ถึง 30ทองเหลืองเคลือบผิวแบล็คออกไซด์1 ถึง 15252529.4±51540มาตรฐานการทำงานของ ลูกบิดด้วย สเกลเวอร์เนียร์

฿ 5,798.27

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 3 วัน 10ถึง 25ถึง 255 ถึง 30ทองเหลืองเคลือบผิวแบล็คออกไซด์1 ถึง 15252529.4±51540ขวาและซ้ายการทำงานของ ลูกบิดด้วย สเกลเวอร์เนียร์

฿ 6,012.80

PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 3 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30ทองเหลืองเคลือบผิวแบล็คออกไซด์1 ถึง 15404029.4±71540มาตรฐานการทำงานของ ลูกบิดด้วย สเกลเวอร์เนียร์

฿ 6,012.80

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 3 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30ทองเหลืองเคลือบผิวแบล็คออกไซด์1 ถึง 15404029.4±71540ขวาและซ้ายการทำงานของ ลูกบิดด้วย สเกลเวอร์เนียร์

฿ 7,501.53

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6030.1 ถึง 50ทองเหลืองเคลือบผิวแบล็คออกไซด์15.1 ถึง 20606039.2±91740มาตรฐานการทำงานของ ลูกบิดด้วย สเกลเวอร์เนียร์

฿ 5,659.35

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 3 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6030.1 ถึง 50ทองเหลืองเคลือบผิวแบล็คออกไซด์15.1 ถึง 20606039.2±91740ขวาและซ้ายการทำงานของ ลูกบิดด้วย สเกลเวอร์เนียร์

฿ 5,819.01

฿ 2,926.96

PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1041 ถึง 60ถึง 255 ถึง 30อะลูมิเนียมอะโนไดซ์สีดำ25.1 ถึง 30601819.6±7.528-มาตรฐานการทำงานของ ลูกบิด-

฿ 3,828.39

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 3 วัน 10ถึง 25ถึง 255 ถึง 30ทองเหลืองเคลือบผิวแบล็คออกไซด์1 ถึง 15252529.4±31550มาตรฐานประแจหกเหลี่ยม-

฿ 3,994.84

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30ทองเหลืองเคลือบผิวแบล็คออกไซด์15.1 ถึง 20404029.4±51850มาตรฐานประแจหกเหลี่ยม-

฿ 5,659.35

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 3 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6030.1 ถึง 50ทองเหลืองเคลือบผิวแบล็คออกไซด์20.1 ถึง 25606039.2±72150มาตรฐานประแจหกเหลี่ยม-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เลือกช่วง) ถึง± 10 มม วิธีการให้อาหาร ฟีดสกรู ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก ชนิด ขั้นตอน แกน X ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 30
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ศูนย์ แคลมป์ยึด มาตรฐาน รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่
ฟีด พิทช์(มิลลิเมตร) 0.5 มม