(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตจแกน XZ ในตัวพร้อมฟีดสกรูแกน X และแร็คแอนด์พิเนียนแกน Z มีโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์และประหยัดพื้นที่ พร้อมือจับทั้งสองข้างที่ด้านเดียวกันกับสเตจ
รหัสสินค้า |
---|
B09-27U |
B09-37U |
B09-47U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน Z) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,530.30 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | ถึง 10 | ทองเหลือง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 30.1 ถึง 35 | 25 | 25 | ±5 | 10 | 35 | |
฿ 15,324.53 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | ถึง 10 | ทองเหลือง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 35.1 ถึง 40 | 40 | 40 | ±7 | 10 | 40 | |
฿ 15,759.92 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 20 ถึง | อะลูมิเนียม | อะโนไดซ์สีดำ | 50.1 ถึง 60 | 60 | 60 | ±10 | 26 | 60 |
กำลังโหลด …
ชนิด | XZ | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 5 ถึง 30 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | ถึง± 10 มม |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการให้อาหาร | ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ / ฟีดสกรู | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ประกบ | พิกัดน้ำหนัก(N) | 9.8 |
พื้นผิว สเตจ แกน Z | ตามแนวนอน | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ | แคลมป์ยึด | มาตรฐาน |
ย้อนกลับ | มาตรฐาน | วิธีการฟีด (ประเภท ฟีดสกรู ) | การใช้งานปุ่มบิด | วิธีการฟีด (ประเภทราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ ) | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง