1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โรตารีสเตจ (แบบปรับละเอียด)

โรตารีสเตจ (แบบปรับละเอียด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,655.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเตจแบบขบที่ช่วยให้เคลื่อนไหวได้ละเอียด (หัวไมโครมิเตอร์) หลังจากการวางตำแหน่งคร่าว ๆ และการหมุน 360° แบบหยาบ * ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข โดยจะสามารถดูได้ทันทีที่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเสร็จสิ้น

รหัสสินค้า
B43-25
B43-25R
B43-38N
B43-38NR
B43-60N
B43-60NR
B43-85NSALE
B43-85NR
B43-110N
B43-110NR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (เลือกช่วงได้) พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ละเอียด)
(องศา)
วิธีการให้อาหาร ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (เส้นผ่านศูนย์กลาง) ง
(Ø)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน
(ไมโครเมตร)
ย้อนกลับ วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ ) วิธีการฟีด (ประเภท ฟีดสกรู ) ฟีด พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 8,655.48

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 3 วัน 10ถึง 40 มม5 ถึง 30±3°ฟีดสกรู1 ถึง 15249.81350มาตรฐาน-การใช้งานปุ่มบิด1mm

฿ 8,655.48

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 10ถึง 40 มม5 ถึง 30±3°ฟีดสกรู1 ถึง 15249.81350ขวาและซ้าย-การใช้งานปุ่มบิด1mm

฿ 13,385.82

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10ถึง 40 มม5 ถึง 30±5°หัวไมโครมิเตอร์15.1 ถึง 20389.82020มาตรฐานมาตรฐาน-0.5mm

฿ 11,327.90

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 3 วัน 10ถึง 40 มม5 ถึง 30±5°หัวไมโครมิเตอร์15.1 ถึง 20389.82020ขวาและซ้ายมาตรฐาน-0.5mm

฿ 15,361.76

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1041 ถึง 70 มม5 ถึง 30±5°หัวไมโครมิเตอร์20.1 ถึง 256029.42520มาตรฐานมาตรฐาน-0.5mm

฿ 15,323.86

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1041 ถึง 70 มม5 ถึง 30±5°หัวไมโครมิเตอร์20.1 ถึง 256029.42520ขวาและซ้ายมาตรฐาน-0.5mm

฿ 14,183.80

฿ 8,656.37

PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1071 ถึง 100 มม30.1 ถึง 50±5°หัวไมโครมิเตอร์20.1 ถึง 258539.22520มาตรฐานมาตรฐาน-0.5mm

฿ 19,096.76

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1071 ถึง 100 มม30.1 ถึง 50±5°หัวไมโครมิเตอร์20.1 ถึง 258539.22520ขวาและซ้ายมาตรฐาน-0.5mm

฿ 24,646.23

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10101 มม. ถึง30.1 ถึง 50±5°หัวไมโครมิเตอร์20.1 ถึง 25110492520มาตรฐานมาตรฐาน-0.5mm

฿ 24,646.23

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10101 มม. ถึง30.1 ถึง 50±5°หัวไมโครมิเตอร์20.1 ถึง 25110492520ขวาและซ้ายมาตรฐาน-0.5mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง โต๊ะวางชิ้นงาน แบบหล่อ วงกลม ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (หยาบ)(องศา) 360° วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียม
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อะโนไดซ์สีดำ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ข้อต่อเครื่องแก้ว รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) การมี
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ด้าน แคลมป์ยึด มาตรฐาน