(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตจแกน Z แนวนอนที่ราคาคุ้มค่า
ประกอบด้วยรางแร็คและเฟืองพีเนียน
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางตำแหน่งและการถอยออกแบบง่าย เนื่องจากมีการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วและกว้าง
รหัสสินค้า |
---|
B06-13BZ |
B06-13BZR |
B06-13Z |
B06-13ZR |
B07-1N |
B07-2N |
B07-3N |
BDBHR-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เลือกช่วง) | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ แกน Z | ย้อนกลับ | มือจับ คู่ / มือจับ เดียว | วิธีการฟีด (ประเภทราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,632.24 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [แกน Z] พื้นผิว แนวนอน / แนว แกน Z พื้นผิว | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | ±10 ถึง 30 มม | อะลูมิเนียม | อะโนไดซ์สีดำ | - | 60 | 60 | 19.6 | 20 | - | - | มาตรฐาน | มือจับเดี่ยว | ฟีดแบบหยาบ/ละเอียด | |
฿ 16,632.24 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | [แกน Z] พื้นผิว แนวนอน / แนว แกน Z พื้นผิว | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | ±10 ถึง 30 มม | อะลูมิเนียม | อะโนไดซ์สีดำ | - | 60 | 60 | 19.6 | 20 | - | - | ขวาและซ้าย | มือจับเดี่ยว | ฟีดแบบหยาบ/ละเอียด | |
฿ 10,984.62 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [แกน Z] พื้นผิว แนวนอน / แนว แกน Z พื้นผิว | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | ±10 ถึง 30 มม | อะลูมิเนียม | อะโนไดซ์สีดำ | - | 60 | 60 | 19.6 | 20 | - | - | มาตรฐาน | มือจับคู่ | - | |
฿ 10,984.62 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | [แกน Z] พื้นผิว แนวนอน / แนว แกน Z พื้นผิว | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | ±10 ถึง 30 มม | อะลูมิเนียม | อะโนไดซ์สีดำ | - | 60 | 60 | 19.6 | 20 | - | - | ขวาและซ้าย | มือจับคู่ | - | |
฿ 7,480.81 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | พื้นผิว แนว แกน Z | ถึง 25 | ถึง 25 | ถึง± 10 มม | ทองเหลือง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 25.1 ถึง 30 | 25 | 25 | 6.9 | ±2.5 | 26.5 | ตามแนวนอน | มาตรฐาน | มือจับเดี่ยว | - | |
฿ 8,781.70 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | พื้นผิว แนว แกน Z | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | ถึง± 10 มม | อะลูมิเนียม | อะโนไดซ์สีดำ | 40.1 ถึง 50 | 40 | 40 | 9.8 | ±5 | 41 | ตามแนวนอน | มาตรฐาน | มือจับเดี่ยว | - | ||
฿ 10,529.09 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | พื้นผิว แนว แกน Z | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | ถึง± 10 มม | อะลูมิเนียม | อะโนไดซ์สีดำ | 50.1 ถึง 60 | 60 | 60 | 14.7 | ±10 | 60 | ตามแนวนอน | มาตรฐาน | มือจับคู่ | - | |
฿ 10,904.03 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | พื้นผิว แนว แกน Z | ถึง 25 | ถึง 25 | ถึง± 10 มม | ทองเหลือง | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 25.1 ถึง 30 | 25 | 25 | 9.8 | ±2.5 | 26.5 | ตามแนวนอน | มาตรฐาน | มือจับเดี่ยว | - |
กำลังโหลด …
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 5 ถึง 30 | วิธีการให้อาหาร | ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ประกบ |
---|---|---|---|---|---|
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ | ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 30 | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ด้าน |
แคลมป์ยึด | มาตรฐาน | วิธีการฟีด (ที่มี สเกลเวอร์เนียร์) | พร้อมสเกลเวอร์เนียร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง