1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตจ ประเภท Dovetail

สเตจ ประเภท Dovetail
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,160.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตประเภทนี้มีขั้นตอนที่ติดตั้งราวแร็คและเฟืองปีกนกสร้างการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและมีขนาดใหญ่เหมาะสำหรับการ การวางตำแหน่ง และการถอยที่เรียบง่าย

รหัสสินค้า
B05-01
B05-1NH
B05-1NHM
B05-11BM
B05-11NHM
B06-1B
B06-1NM
B06-1W
B06-11
B06-11BM
B06-11M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เลือกช่วง) วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)
ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน
(ไมโครเมตร)
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน
(ไมโครเมตร)
มือจับ คู่ / มือจับ เดียว วิธีการฟีด (ประเภทราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ )

฿ 5,160.00

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 3 วัน 10ถึง 25ถึง 255 ถึง 30ถึง± 10 มมทองเหลืองเคลือบผิวแบล็คออกไซด์15.1 ถึง 20252529.4±5183050มือจับ เดียว-

฿ 6,259.50

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 3 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30ถึง± 10 มมอะลูมิเนียมอะโนไดซ์สีดำ30.1 ถึง 35404029.4±10352040มือจับ เดียว-

฿ 5,485.93

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 3 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30ถึง± 10 มมอะลูมิเนียมอะโนไดซ์สีดำ25.1 ถึง 30404029.4±10292030มือจับ เดียว-

฿ 12,684.32

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1026 ถึง 4061 ถึง 9030.1 ถึง 50±10 ถึง 30 มมอะลูมิเนียมอะโนไดซ์สีดำ25.1 ถึง 30408039.2±30293050มือจับ เดียวฟีด หยาบ/ ละเอียด

฿ 8,105.02

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1026 ถึง 4061 ถึง 9030.1 ถึง 50±10 ถึง 30 มมอะลูมิเนียมอะโนไดซ์สีดำ25.1 ถึง 30408039.2±30293050มือจับ เดียว-

฿ 15,803.31

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1041 ถึง 6091 ถึง 12030.1 ถึง 50±30 มม. ถึงอะลูมิเนียมอะโนไดซ์สีดำ35.1 ถึง 406012049±5039.54080มือจับ เดียวฟีด หยาบ/ ละเอียด

฿ 11,034.21

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1041 ถึง 6091 ถึง 12030.1 ถึง 50±30 มม. ถึงอะลูมิเนียมอะโนไดซ์สีดำ30.1 ถึง 356012049±5033.54060มือจับ คู่-

฿ 12,139.72

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1041 ถึง 6091 ถึง 12030.1 ถึง 50±30 มม. ถึงอะลูมิเนียมอะโนไดซ์สีดำ35.1 ถึง 406012049±5039.54080มือจับ คู่-

฿ 7,656.77

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6030.1 ถึง 50±10 ถึง 30 มมอะลูมิเนียมอะโนไดซ์สีดำ35.1 ถึง 40606039.2±2039.53060มือจับ คู่-

฿ 12,362.32

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6030.1 ถึง 50±10 ถึง 30 มมอะลูมิเนียมอะโนไดซ์สีดำ30.1 ถึง 35606039.2±2033.53040มือจับ เดียวฟีด หยาบ/ ละเอียด

฿ 7,323.87

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 3 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6030.1 ถึง 50±10 ถึง 30 มมอะลูมิเนียมอะโนไดซ์สีดำ30.1 ถึง 35606039.2±2033.53040มือจับ คู่-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการให้อาหาร ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก
ชนิด ขั้นตอน แกน X ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ด้าน แคลมป์ยึด มาตรฐาน
ย้อนกลับ มาตรฐาน รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่ วิธีการฟีด (ที่มี สเกลเวอร์เนียร์) ด้วย สเกลเวอร์เนียร์