1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แกน Z B34

แกน Z B34
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 64,499.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเตจ เหมาะสำหรับใช้ในการเคลื่อนย้ายของหนักขึ้นและลงในระดับสูง
[คุณสมบัติ]
·การเคลื่อนไหวต่อการหมุนของที่ มือจับ คือ 3 มม.
· B34 มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น กันสั่นสะเทือน ที่ใช้ก้านพิเศษ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มีประโยชน์สำหรับการทดลองทางแสง
·อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ แสงและทัศนอุปกรณ์ มีอยู่ แบบฝัง ตัว

รหัสสินค้า
B34
B34-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 85,678.00

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10

฿ 64,499.06

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดน้ำหนัก (ช่วง)(N) 100.1 ถึง วิธีการให้อาหาร ลีดสกรู ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L(มิลลิเมตร) 200
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) 140 วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียม กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อะโนไดซ์สีดำ
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ เพลา แคลมป์ยึด มาตรฐาน (สกรูตัวหนอน)