(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตจความละเอียดสูงน้ำหนักเบา
[คุณสมบัติ]
· รวมแกน X ของไกด์ลูกกลิ้งและตัวยึดแกน Z เข้าด้วยกัน
· บอดี้หลักเป็นอะลูมิเนียมน้ำหนักเบา (อะลูมิเนียมชุบแบล็คอโนไดซ์)
· สามารถเลือกตำแหน่งฟีดชนิดดันตรงกลางหรือดันด้านข้างได้
รหัสสินค้า |
---|
B31-25AN |
B31-25CN |
B31-25CNU |
B31-40A |
B31-40C |
B31-40CU |
B31-60A |
B31-60C |
B31-60CU |
B31-80A |
B31-80C |
B31-80CU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เลือกช่วง) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z) (มิลลิเมตร) | ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน (ไมโครเมตร) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,821.71 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 1 ถึง 4.9 | ถึง± 10 มม | 25 | 25 | 4.9 | ±3.2 | 3 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | ศูนย์ | |
฿ 12,687.82 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 1 ถึง 4.9 | ถึง± 10 มม | 25 | 25 | 4.9 | ±3.2 | 3 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | ด้าน | |
฿ 10,821.71 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 1 ถึง 4.9 | ถึง± 10 มม | 25 | 25 | 4.9 | ±3.2 | 3 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | ด้าน | |
฿ 10,652.90 ฿ 6,361.91 | PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | 40 | 40 | 9.8 | ±6.5 | 3 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | ศูนย์ | ||
฿ 11,431.18 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | 40 | 40 | 9.8 | ±6.5 | 3 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | ด้าน | |
฿ 11,431.18 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | 40 | 40 | 9.8 | ±6.5 | 3 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | ด้าน | |
฿ 14,596.84 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | 60 | 60 | 19.6 | ±6.5 | - | 0.12 | 0.11 | 0.07 | ศูนย์ | |
฿ 14,596.84 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | 60 | 60 | 19.6 | ±6.5 | - | 0.12 | 0.11 | 0.07 | ด้าน | |
฿ 14,596.84 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | 60 | 60 | 19.6 | ±6.5 | - | 0.12 | 0.11 | 0.07 | ด้าน | |
฿ 17,864.47 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | ±10 ถึง 30 มม | 80 | 80 | 49 | ±12.5 | - | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ศูนย์ | |
฿ 17,864.47 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | ±10 ถึง 30 มม | 80 | 80 | 49 | ±12.5 | - | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ด้าน | |
฿ 17,864.47 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | ±10 ถึง 30 มม | 80 | 80 | 49 | ±12.5 | - | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ด้าน |
กำลังโหลด …
ชนิด | แกน Z | วิธีการให้อาหาร | หัวไมโครมิเตอร์ | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อะโนไดซ์สีดำ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | พื้นผิว สเตจ แกน Z | แนวตั้ง |
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ | แคลมป์ยึด | มาตรฐาน | ย้อนกลับ | มาตรฐาน |
วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ ) | มาตรฐาน | ฟีด พิทช์(มิลลิเมตร) | 0.5mm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง