(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
"น้ำหนักเบา" และมี ความแม่นยำ สูง " สเตจ รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง[คุณสมบัติ]· น้ำหนักเบา และ วัสดุ หลัก ที่ ใช้คือ อะลูมิเนียม
· สเตจ ความแม่นยำ สูงพร้อมฟีดขนาดเล็กที่ยอดเยี่ยมมี ความแข็งเกร็ง สูงและแรงเสียดทานต่ำ
·เลือกตัวเลือกจากขนาดอุปกรณ์ให้อาหาร สเปค โดยพลการและ สเปค ให้อาหาร
[การประยุกต์ใช้งาน]·การปรับ งานละเอียด ของ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ กล้องจุลทรรศน์ เซนเซอร์ และ ส่วนประกอบ ออปติคัล
·การกำหนดตำแหน่งของกระบวนการผลิตการประกอบและการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์วัด
รหัสสินค้า |
---|
B11-40B |
B11-40BR |
B11-40D |
B11-40DR |
B11-60B |
B11-60BR |
B11-60D |
B11-60DR |
B11-80B |
B11-80BR |
B11-80D |
B11-80DR |
B11-100BR |
B11-100DR |
B11-120A |
B11-120AR |
B11-120C |
B11-120CR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เลือกช่วง) | วิธีการให้อาหาร | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ย้อนกลับ | วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ ) | วิธีการฟีด (ประเภท ฟีดสกรู ) | ฟีด พิทช์ (มิลลิเมตร) | สเปค จาระบี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25,771.10 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | หัวไมโครมิเตอร์ | 15.1 ถึง 20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | ศูนย์ | มาตรฐาน | ฟีด หยาบ/ ละเอียด | - | อาหาร หยาบ 0.5 มม., อาหาร ละเอียด 0.025 มม | จาระบี มาตรฐาน | |
฿ 26,832.12 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | หัวไมโครมิเตอร์ | 15.1 ถึง 20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | ศูนย์ | ขวาและซ้าย | ฟีด หยาบ/ ละเอียด | - | อาหาร หยาบ 0.5 มม., อาหาร ละเอียด 0.025 มม | จาระบี มาตรฐาน | |
฿ 25,771.10 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | หัวไมโครมิเตอร์ | 15.1 ถึง 20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | ด้าน | มาตรฐาน | ฟีด หยาบ/ ละเอียด | - | อาหาร หยาบ 0.5 มม., อาหาร ละเอียด 0.025 มม | จาระบี มาตรฐาน | |
฿ 25,771.10 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | หัวไมโครมิเตอร์ | 15.1 ถึง 20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | ด้าน | ขวาและซ้าย | ฟีด หยาบ/ ละเอียด | - | อาหาร หยาบ 0.5 มม., อาหาร ละเอียด 0.025 มม | จาระบี มาตรฐาน | |
฿ 27,094.30 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | หัวไมโครมิเตอร์ | 15.1 ถึง 20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | ศูนย์ | มาตรฐาน | ฟีด หยาบ/ ละเอียด | - | อาหาร หยาบ 0.5 มม., อาหาร ละเอียด 0.025 มม | จาระบี มาตรฐาน | |
฿ 27,094.30 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | หัวไมโครมิเตอร์ | 15.1 ถึง 20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | ศูนย์ | ขวาและซ้าย | ฟีด หยาบ/ ละเอียด | - | อาหาร หยาบ 0.5 มม., อาหาร ละเอียด 0.025 มม | จาระบี มาตรฐาน | |
฿ 27,094.30 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | หัวไมโครมิเตอร์ | 15.1 ถึง 20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | ด้าน | มาตรฐาน | ฟีด หยาบ/ ละเอียด | - | อาหาร หยาบ 0.5 มม., อาหาร ละเอียด 0.025 มม | จาระบี มาตรฐาน | |
฿ 27,094.30 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | หัวไมโครมิเตอร์ | 15.1 ถึง 20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | ด้าน | ขวาและซ้าย | ฟีด หยาบ/ ละเอียด | - | อาหาร หยาบ 0.5 มม., อาหาร ละเอียด 0.025 มม | จาระบี มาตรฐาน | |
฿ 29,300.67 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 50.1 ถึง 100 | ถึง± 10 มม | หัวไมโครมิเตอร์ | 15.1 ถึง 20 | 80 | 80 | 98 | ±6.5 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ศูนย์ | มาตรฐาน | ฟีด หยาบ/ ละเอียด | - | อาหาร หยาบ 0.5 มม., อาหาร ละเอียด 0.025 มม | จาระบี มาตรฐาน | |
฿ 29,300.67 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 50.1 ถึง 100 | ถึง± 10 มม | หัวไมโครมิเตอร์ | 15.1 ถึง 20 | 80 | 80 | 98 | ±6.5 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ศูนย์ | ขวาและซ้าย | ฟีด หยาบ/ ละเอียด | - | อาหาร หยาบ 0.5 มม., อาหาร ละเอียด 0.025 มม | จาระบี มาตรฐาน | |
฿ 29,300.67 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 50.1 ถึง 100 | ถึง± 10 มม | หัวไมโครมิเตอร์ | 15.1 ถึง 20 | 80 | 80 | 98 | ±6.5 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ด้าน | มาตรฐาน | ฟีด หยาบ/ ละเอียด | - | อาหาร หยาบ 0.5 มม., อาหาร ละเอียด 0.025 มม | จาระบี มาตรฐาน | |
฿ 29,300.67 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 50.1 ถึง 100 | ถึง± 10 มม | หัวไมโครมิเตอร์ | 15.1 ถึง 20 | 80 | 80 | 98 | ±6.5 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ด้าน | ขวาและซ้าย | ฟีด หยาบ/ ละเอียด | - | อาหาร หยาบ 0.5 มม., อาหาร ละเอียด 0.025 มม | จาระบี มาตรฐาน | |
฿ 31,508.60 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 91 ถึง 120 | 91 ถึง 120 | 100.1 ถึง | ถึง± 10 มม | หัวไมโครมิเตอร์ | 15.1 ถึง 20 | 100 | 100 | 147 | ±6.5 | 20 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | ศูนย์ | ขวาและซ้าย | ฟีด หยาบ/ ละเอียด | - | อาหาร หยาบ 0.5 มม., อาหาร ละเอียด 0.025 มม | จาระบี มาตรฐาน | |
฿ 31,508.60 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 91 ถึง 120 | 91 ถึง 120 | 100.1 ถึง | ถึง± 10 มม | หัวไมโครมิเตอร์ | 15.1 ถึง 20 | 100 | 100 | 147 | ±6.5 | 20 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | ด้าน | ขวาและซ้าย | ฟีด หยาบ/ ละเอียด | - | อาหาร หยาบ 0.5 มม., อาหาร ละเอียด 0.025 มม | จาระบี มาตรฐาน | |
฿ 16,044.32 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 91 ถึง 120 | 91 ถึง 120 | 100.1 ถึง | ±10 ถึง 30 มม | หัวไมโครมิเตอร์ | 25.1 ถึง 30 | 120 | 120 | 196 | ±25 | 30 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | ศูนย์ | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | 0.5 มม | - | |
฿ 20,811.80 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 91 ถึง 120 | 91 ถึง 120 | 100.1 ถึง | ±10 ถึง 30 มม | หัวไมโครมิเตอร์ | 25.1 ถึง 30 | 120 | 120 | 196 | ±25 | 30 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | ศูนย์ | ขวาและซ้าย | มาตรฐาน | - | 0.5 มม | - | |
฿ 16,044.32 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 91 ถึง 120 | 91 ถึง 120 | 100.1 ถึง | ±10 ถึง 30 มม | หัวไมโครมิเตอร์ | 25.1 ถึง 30 | 120 | 120 | 196 | ±25 | 30 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | ด้าน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | - | 0.5 มม | - | |
฿ 16,044.32 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 91 ถึง 120 | 91 ถึง 120 | 100.1 ถึง | ±10 ถึง 30 มม | หัวไมโครมิเตอร์ | 25.1 ถึง 30 | 120 | 120 | 196 | ±25 | 30 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | ด้าน | ขวาและซ้าย | มาตรฐาน | - | 0.5 มม | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียม | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อะโนไดซ์สีดำ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ |
---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | ชนิด | ขั้นตอน แกน X | ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 3 |
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 30 | แคลมป์ยึด | มาตรฐาน | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง