(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น้ำหนักเบาและมีความแม่นยำสูง
[คุณสมบัติ]
· ใช้อะลูมิเนียมและรางไกด์ลูกกลิ้ง
· ชนิดที่รวมแกน XY และแกน Z เข้าด้วยกัน
· สามารถเลือกการกำหนดค่าไดรฟ์กลางไมโครมิเตอร์หรือไดรฟ์ด้านข้างได้ โดยขึ้นอยู่กับขนาด
· ชนิดน้ำหนักเบาพร้อมความแม่นยำสูง บอดี้หลักผลิตจากอะลูมิเนียม
[การใช้งาน]
· น้ำหนักเบา ความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับสเตจ
รหัสสินค้า |
---|
B71-25AN |
B71-25CN |
B71-40A |
B71-40C |
B71-60A |
B71-60C |
B71-80A |
B71-80C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน y) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน Z) (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z) (มิลลิเมตร) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33,598.74 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 1 ถึง 4.9 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 25 | 25 | 4.9 | ±3.2 | ±3.2 | ±3.2 | 7.68 | 7.5 | 7.86 | ศูนย์ | |
฿ 33,598.74 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 1 ถึง 4.9 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 25 | 25 | 4.9 | ±3.2 | ±3.2 | ±3.2 | 7.68 | 7.5 | 7.86 | ด้าน | |
฿ 38,011.49 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 40 | 40 | 9.8 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 1.08 | 1.12 | 1.04 | ศูนย์ | |
฿ 38,011.49 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 40 | 40 | 9.8 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 1.08 | 1.12 | 1.04 | ด้าน | |
฿ 41,565.87 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 60 | 60 | 19.6 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 0.3 | 0.29 | 0.31 | ศูนย์ | |
฿ 41,565.87 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 60 | 60 | 19.6 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 0.3 | 0.29 | 0.31 | ด้าน | |
฿ 52,148.40 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | 80 | 80 | 49 | ±12.5 | ±12.5 | ±12.5 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ศูนย์ | |
฿ 52,168.55 | SUR PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | 80 | 80 | 49 | ±12.5 | ±12.5 | ±12.5 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ด้าน |
กำลังโหลด …
พื้นผิว สเตจ แกน Z | แนวตั้ง | วิธีการให้อาหาร | หัวไมโครมิเตอร์ | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อะโนไดซ์สีดำ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ |
แคลมป์ยึด | มาตรฐาน | ย้อนกลับ | มาตรฐาน | วิธีการฟีด (ชนิด ไมโครมิเตอร์ ) | มาตรฐาน |
ฟีด พิทช์(มิลลิเมตร) | 0.5mm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง