1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แหวนคลื่น【1-2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนคลื่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

การโหลดกระแสที่เสถียรและต่อเนื่องจะช่วยป้องกันการคลายและการสั่นสะเทือน *ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข สิ่งนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

รหัสสินค้า
141020141004SALE
141020141005
141020141006
141020141007
141020141008
141020141010
141020141012
141020141014
141020141016
141020141018SALE
141020141020
141020141906
141020141908
141700341004
141700341005
141700341006
141700341008
141700341012
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย วัสดุ: สแตนเลส กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) วัสดุ เหล็กกล้า ค่ากำหนด
(Ø)
ส่วนสูงฟรี H
(มม.)
ความแข็ง
(HRC)

฿ 9.53

฿ 0.30

WAVE WASHERS(W-14102) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] สเตนเลสไม่4.3840.15ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)SUS304-CSPมันวาว จบ-40.637 to 46

฿ 9.53

WAVE WASHERS(W-14102) 1 ชิ้น 3 วัน 10[สเตนเลส] สเตนเลสไม่5.41050.15ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)SUS304-CSPมันวาว จบ-50.837 to 46

฿ 9.53

WAVE WASHERS(W-14102) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] สเตนเลสไม่6.41160.15ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)SUS304-CSPมันวาว จบ-6137 to 46

฿ 9.53

WAVE WASHERS(W-14102) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] สเตนเลสไม่7.51270.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)SUS304-CSPมันวาว จบ-7137 to 46

฿ 9.53

WAVE WASHERS(W-14102) 1 ชิ้น 3 วัน 10[สเตนเลส] สเตนเลสไม่8.51380.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)SUS304-CSPมันวาว จบ-81.237 to 46

฿ 9.53

WAVE WASHERS(W-14102) 1 ชิ้น 3 วัน 10[สเตนเลส] สเตนเลสไม่10.615100.25ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)SUS304-CSPมันวาว จบ-101.437 to 46

฿ 9.53

WAVE WASHERS(W-14102) 1 ชิ้น 3 วัน 10[สเตนเลส] สเตนเลสไม่1317120.25ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)SUS304-CSPมันวาว จบ-121.837 to 46

฿ 6,367.00

WAVE WASHERS(W-14102) 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 10[สเตนเลส] สเตนเลสไม่1520140.3ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)SUS304-CSPมันวาว จบ-14237 to 46

฿ 10.48

WAVE WASHERS(W-14102) 1 ชิ้น 3 วัน 10[สเตนเลส] สเตนเลสไม่1723160.3ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)SUS304-CSPมันวาว จบ-162.537 to 46

฿ 107.15

฿ 8.60

WAVE WASHERS(W-14102) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] สเตนเลสไม่1925180.4ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)SUS304-CSPมันวาว จบ-182.537 to 46

฿ 13.22

WAVE WASHERS(W-14102) 1 ชิ้น 3 วัน 10[สเตนเลส] สเตนเลสไม่21.528200.4ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)SUS304-CSPมันวาว จบ-203.137 to 46

฿ 9.53

WAVE WASHERS(W-14102) 1 ชิ้น 3 วัน 10[สเตนเลส] สเตนเลสไม่6.41460.15ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)SUS304-CSPมันวาว จบ-6L1.337 to 46

฿ 9.53

WAVE WASHERS(W-14102) 1 ชิ้น 3 วัน 10[สเตนเลส] สเตนเลสไม่8.51780.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)SUS304-CSPมันวาว จบ-8L1.637 to 46

฿ 9.53

WAVE WASHERS(W-14170) 1 ชิ้น 3 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าแปรงทาสี4.3840.15ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิสปริงเหล็ก40.642 to 50

฿ 9.53

WAVE WASHERS(W-14170) 1 ชิ้น 3 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าแปรงทาสี5.41050.15ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิสปริงเหล็ก50.842 to 50

฿ 9.53

WAVE WASHERS(W-14170) 1 ชิ้น 3 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าแปรงทาสี6.41160.15ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิสปริงเหล็ก6142 to 50

฿ 9.53

WAVE WASHERS(W-14170) 1 ชิ้น 3 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าแปรงทาสี8.51380.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิสปริงเหล็ก81.242 to 50

฿ 1,726.57

WAVE WASHERS(W-14170) 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าแปรงทาสี1317120.25กล่อง / แพ็กเกจ-เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิสปริงเหล็ก121.842 to 50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวนสปริง ประเภท (การใช้งาน) การป้องกันการคลาย ชนิดแหวนรองสปริง แหวนคลื่น