(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แรงบิด ของ ยางกันกระแทก ประเภทนี้มีความแข็งแรงในช่วงเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวและจะอ่อนแอในตอนท้ายแดมเปอร์แบบสั่นนี้ใช้งานได้ดีกับประตูที่มีแสงเช่นประตูพนังบนเครื่องหยอดเหรียญ
รหัสสินค้า |
---|
FYN-M1-L152 |
FYN-M1-L352 |
FYN-M1-L602 |
FYN-M1-R152 |
FYN-M1-R602 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงบิด ใช้ได้ สูงสุด (n · m) | ทิศทางของ แรงบิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 258.96 | ROTARY DAMPER(FYN/FYT) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0.15 | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | ||
฿ 258.96 | ROTARY DAMPER(FYN/FYT) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0.35 | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | ||
฿ 258.96 ฿ 147.45 | ROTARY DAMPER(FYN/FYT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.6 | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | ||
฿ 258.96 | ROTARY DAMPER(FYN/FYT) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0.15 | ตามเข็มนาฬิกา | ||
฿ 258.96 ฿ 147.45 | ROTARY DAMPER(FYN/FYT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.6 | ตามเข็มนาฬิกา |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท แกนหมุน | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 42 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นแดมเปอร์ | มุม เปิดθ(องศา) | 180 |
วิธีการติดตั้ง | สกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง