1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
FRT-S1 ซีรีส์ ตัวกันกระแทกแบบหมุน [สองทาง]

FRT-S1 ซีรีส์ ตัวกันกระแทกแบบหมุน [สองทาง]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 155.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แดมเปอร์นี้เป็นแดมเปอร์แบบหมุนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กของชนิดประหยัดพื้นที่โดยมีรูปทรงกระบอกและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเรซินø9.5มม.

รหัสสินค้า
FRT-S1-201
FRT-S1-301
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงบิด
(n · m)

฿ 155.20

ROTARY DAMPER(FRT/FRN) 1 ชิ้น 10 วัน 100.02

฿ 168.65

ROTARY DAMPER(FRT/FRN) 1 ชิ้น 3 วัน 100.03

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภท แกนหมุน ความยาว L(มิลลิเมตร) 41 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม พร้อมฟังก์ชั่นแดมเปอร์ มุม เปิดθ(องศา) 360
วิธีการติดตั้ง เบอร์ประแจ ทิศทางของ แรงบิด แบบสองทิศทาง