1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
FRT-L1 ซีรีส์ ตัวกันกระแทกแบบหมุน [สองทาง]

FRT-L1 ซีรีส์ ตัวกันกระแทกแบบหมุน [สองทาง]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 404.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวกันกระแทกแบบหมุน นี้มีขนาดเล็ก แต่ แรงบิด สูงพร้อม หน้าแปลน ที่ทำให้การติดตั้งง่ายขึ้น

[คุณสมบัติ]
· แรงบิด ของ ตัวกันกระแทกแบบหมุน เปลี่ยนไปตามความเร็วในการหมุน
·โดยทั่วไป แรงบิด เพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วในการหมุนเพิ่มขึ้นและจะลดลงเมื่อความเร็วในการหมุนลดลง
·นอกจากนี้ แรงบิด ขณะสตาร์ทจะแตกต่างจาก แรงบิด เล็กน้อย
· แรงบิด ของ ตัวกันกระแทกแบบหมุน จะแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิของ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน
·โดยทั่วไป แรงบิด ลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลง
·เนื่องจาก ความหนืด ของ น้ำมัน Shore A ภายใน ยางกันกระแทก ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
·อย่างไรก็ตามเมื่ออุณหภูมิกลับสู่อุณหภูมิปกติ แรงบิด จะกลับสู่ ค่า เดิม

รหัสสินค้า
FRT-L1-202
FRT-L1-302SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงบิด
(n · m)

฿ 404.84

ROTARY DAMPER(FRT/FRN) 1 ชิ้น 10 วัน 100.2

฿ 408.78

฿ 238.73

ROTARY DAMPER(FRT/FRN) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภท แกนหมุน ความยาว L(มิลลิเมตร) 50 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม พร้อมฟังก์ชั่นแดมเปอร์ มุม เปิดθ(องศา) 360
วิธีการติดตั้ง สกรู ทิศทางของ แรงบิด แบบสองทิศทาง