(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางกันกระแทก นี้เป็น แดม เปอร์ ตัวกันกระแทกแบบหมุน มีต้นทุนต่ำกะทัดรัดและบางและสามารถติดตั้งได้อย่างประหยัดพื้นที่
[คุณสมบัติ]
· แรงบิด ของ ตัวกันกระแทกแบบหมุน เปลี่ยนไปตามความเร็วในการหมุน
·โดยทั่วไป แรงบิด เพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วในการหมุนเพิ่มขึ้นและจะลดลงเมื่อความเร็วในการหมุนลดลง
·นอกจากนี้ แรงบิด ขณะสตาร์ทจะแตกต่างจาก แรงบิด เล็กน้อย
· แรงบิด ของ ตัวกันกระแทกแบบหมุน จะแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิของ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน
·โดยทั่วไป แรงบิด ลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลง
·เนื่องจาก ความหนืด ของ น้ำมัน Shore A ภายใน ยางกันกระแทก ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
·อย่างไรก็ตามเมื่ออุณหภูมิกลับสู่อุณหภูมิปกติ แรงบิด จะกลับสู่ ค่า เดิม
รหัสสินค้า |
---|
FRT-E2-100G1 |
FRT-E2-400G1 |
FRT-E9-100G2 |
FRT-E9-200G2 |
FRT-E9-300G2 |
FRT-E9-400 |
FRT-E9-400G2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงบิด (n · m) | เฟือง/เกียร์ | โมดูล เฟือง/เกียร์ | จำนวนฟันเฟือง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 109.44 | ROTARY DAMPER(FRT/FRN) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0.001 | มี | 0.6 | 10 | ||
฿ 109.44 | ROTARY DAMPER(FRT/FRN) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0.004 | มี | 0.6 | 10 | ||
฿ 109.42 | ROTARY DAMPER(FRT/FRN) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0.001 | มี | 0.6 | 11 | ||
฿ 109.42 | ROTARY DAMPER(FRT/FRN) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0.002 | มี | 0.6 | 11 | ||
฿ 109.42 | ROTARY DAMPER(FRT/FRN) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0.003 | มี | 0.6 | 11 | ||
฿ 100.35 | ROTARY DAMPER(FRT/FRN) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0.004 | ไม่มี | - | - | ||
฿ 109.42 | ROTARY DAMPER(FRT/FRN) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0.004 | มี | 0.6 | 11 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท แกนหมุน | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 19 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นแดมเปอร์ | มุม เปิดθ(องศา) | 360 |
วิธีการติดตั้ง | สกรู | ทิศทางของ แรงบิด | แบบสองทิศทาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง