(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แดมเปอร์แบบหมุน แบบปรับได้ ซึ่งสามารถปรับ แรงบิด ได้
[คุณสมบัติ]
· มีแรงบิด 3 ช่วง ตั้งแต่ 0.05±0.01 N⋅m ถึงสูงสุด 0.20±0.04 N⋅m
·ทิศทางการสร้างแรงบิด สามารถเป็นตามเข็มนาฬิกา หรือทวนเข็มนาฬิกา
· สเปค เฟือง/เกียร์ สามารถเลือกได้จาก 2 ประเภท: เฟืองตรงมาตรฐาน และ เฟืองตรงแบบ Shifted
·มีคุณสมบัติทางความร้อนที่เหนือกว่าเนื่องจากใช้ ซิลิโคน ออยด์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับชิ้นส่วนเปิด ปิด และส่วนการทำงานของฝาหรือประตูของเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์อัตโนมัติสำนักงาน ยานพาหนะ และอุปกรณ์โรงพยาบาล ฯลฯ
·การทำงานที่นุ่มนวลให้ความรู้สึกถึงคุณภาพสูง และยังช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์
·มีผลบังคับใช้เป็นมาตรการด้านความปลอดภัย สำหรับหน่วยปฏิบัติการ และส่วนเปิด ปิด
รหัสสินค้า |
---|
FRN-P2-L202G1 |
FRN-P2-L202G2 |
FRN-P2-L501G1 |
FRN-P2-R102G1 |
FRN-P2-R202G1 |
FRN-P2-R202G2 |
FRN-P2-R501G1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงบิด (n · m) | ทิศทางของ แรงบิด | โมดูล เฟือง/เกียร์ | จำนวนฟันเฟือง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,333.40 | ROTARY DAMPER(FRT/FRN) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.2 | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | 1.5 | 28 | ||
฿ 1,284.08 ฿ 770.58 | ROTARY DAMPER(FRT/FRN) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.2 | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | 3.0 | 13 | ||
฿ 1,319.63 | ROTARY DAMPER(FRT/FRN) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0.05 | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | 1.5 | 28 | ||
฿ 1,333.40 | ROTARY DAMPER(FRT/FRN) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.1 | ตามเข็มนาฬิกา | 1.5 | 28 | ||
฿ 1,333.40 | ROTARY DAMPER(FRT/FRN) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.2 | ตามเข็มนาฬิกา | 1.5 | 28 | ||
฿ 1,319.63 | ROTARY DAMPER(FRT/FRN) | 1 ชิ้น | 72 วัน | 10 | 0.2 | ตามเข็มนาฬิกา | 3.0 | 13 | ||
฿ 1,319.63 | ROTARY DAMPER(FRT/FRN) | 1 ชิ้น | 22 วัน | 10 | 0.05 | ตามเข็มนาฬิกา | 1.5 | 28 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท แกนหมุน | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 63 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นแดมเปอร์ / แรงบิด | มุม เปิดθ(องศา) | 360 |
วิธีการติดตั้ง | สกรู | เฟือง/เกียร์ | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง