(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางกันกระแทก นี้มี แรงบิด สูง รูปทรง บาง ประหยัดพื้นที่ และมีลักษณะเป็นโลหะ ยางกันกระแทก ขนาดเล็กนี้มีให้เลือก 2 แบบคือ แรงบิด ที่ทำงานได้ทั้งสองทิศทางและอีกแบบในทิศทางเดียว
[คุณสมบัติ]
·ลักษณะความเร็ว
· แรงบิด ของ แผ่นดิสก์ ยางกันกระแทก เปลี่ยนไปตามความเร็วในการหมุน
ตามรูปด้านล่างโดยทั่วไป แรงบิด เพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วในการหมุนเพิ่มขึ้นและจะลดลงเมื่อความเร็วในการหมุนลดลง
·เกี่ยวกับค่าแรงบิดของแคตตาล็อก 20 รอบต่อนาทีคือค่าแรงบิดในขณะหมุน
·เมื่อใช้การตกแบบหมุนของฝาปิดความเร็วในการหมุนจะช้าในระยะเริ่มต้นของการลดลงและสร้างแรงบิดน้อยกว่าค่าแรงบิดที่กำหนดเท่านั้น
·ลักษณะอุณหภูมิ
·ค่าแรงบิดของแดมเปอร์ (ค่าทอร์กพิกัดแคตตาล็อก) จะแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมการทำงาน
· แรงบิด ลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและจะสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลง
·เนื่องจาก ความหนืด ของ น้ำมัน ภายใน ยางกันกระแทก ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิดังนั้นเมื่ออุณหภูมิกลับสู่สภาวะปกติ แรงบิด จะกลับสู่ ค่า เดิม
·กราฟลักษณะอุณหภูมิดังแสดงในรูป
รหัสสินค้า |
---|
FDN-63A-L453 |
FDN-63A-L603 |
FDN-63A-L903 |
FDN-63A-R453 |
FDN-63A-R603 |
FDN-63A-R903 |
FDT-63A-403 |
FDT-63A-533 |
FDT-63A-703 |
FDT-63B-703 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงบิด (n · m) | ทิศทางของ แรงบิด | ประเภท รูปทรง เพลา ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 827.30 | ROTARY DAMPER(FDT) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4.5 | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | ประเภททรง แบบกลม | ||
฿ 813.54 | ROTARY DAMPER(FDT) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | ประเภททรง แบบกลม | ||
฿ 827.30 | ROTARY DAMPER(FDT) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8.5 | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | ประเภททรง แบบกลม | ||
฿ 813.54 | ROTARY DAMPER(FDT) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4.5 | ตามเข็มนาฬิกา | ประเภททรง แบบกลม | ||
฿ 813.54 | ROTARY DAMPER(FDT) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | ตามเข็มนาฬิกา | ประเภททรง แบบกลม | ||
฿ 827.30 | ROTARY DAMPER(FDT) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8.5 | ตามเข็มนาฬิกา | ประเภททรง แบบกลม | ||
฿ 733.03 | ROTARY DAMPER(FDT) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | แบบสองทิศทาง | แบบเหลี่ยม | ||
฿ 719.27 | ROTARY DAMPER(FDT) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.3 | แบบสองทิศทาง | แบบเหลี่ยม | ||
฿ 719.27 | ROTARY DAMPER(FDT) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6.7 | แบบสองทิศทาง | แบบเหลี่ยม | ||
฿ 733.03 | ROTARY DAMPER(FDT) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6.7 | แบบสองทิศทาง | ประเภทร่อง Slotted |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท แกนหมุน | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 89 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นแดมเปอร์ | มุม เปิดθ(องศา) | 360 |
วิธีการติดตั้ง | สกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง