(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางกันกระแทก นี้มี แรงบิด สูง รูปทรง บาง ประหยัดพื้นที่ และมีลักษณะเป็นโลหะยางกันกระแทก ขนาดเล็กนี้มีให้เลือก 2 แบบคือ แรงบิด ที่ทำงานได้ทั้งสองทิศทางและอีกแบบในทิศทางเดียว
รหัสสินค้า |
---|
FDN-57A-L303 |
FDN-57A-L403 |
FDN-57A-L553 |
FDN-57A-R303 |
FDN-57A-R553 |
FDT-57A-303 |
FDT-57A-403 |
FDT-57A-503 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงบิด (n · m) | ทิศทางของ แรงบิด | ประเภท รูปทรง เพลา ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 810.28 | ROTARY DAMPER(FDT) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | ประเภททรง แบบกลม | ||
฿ 824.05 | ROTARY DAMPER(FDT) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | ประเภททรง แบบกลม | ||
฿ 810.28 | ROTARY DAMPER(FDT) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.5 | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | ประเภททรง แบบกลม | ||
฿ 824.05 | ROTARY DAMPER(FDT) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | ตามเข็มนาฬิกา | ประเภททรง แบบกลม | ||
฿ 824.05 | ROTARY DAMPER(FDT) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5.5 | ตามเข็มนาฬิกา | ประเภททรง แบบกลม | ||
฿ 686.40 | ROTARY DAMPER(FDT) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | แบบสองทิศทาง | แบบเหลี่ยม | ||
฿ 686.40 | ROTARY DAMPER(FDT) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | แบบสองทิศทาง | แบบเหลี่ยม | ||
฿ 657.92 | ROTARY DAMPER(FDT) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4.7 | แบบสองทิศทาง | แบบเหลี่ยม |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท แกนหมุน | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 79 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นแดมเปอร์ | มุม เปิดθ(องศา) | 360 |
วิธีการติดตั้ง | สกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง