(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นดิสก์ ยางกันกระแทก นี้มี แรงบิด สูง รูปทรง บาง ประหยัดพื้นที่ และรูปลักษณ์เป็นโลหะยางกันกระแทก ขนาดเล็กนี้มีให้เลือก 2 แบบคือ แรงบิด ที่ทำงานได้ทั้งสองทิศทางและอีกแบบในทิศทางเดียว
[คุณสมบัติ]
· แรงบิด ของ แผ่นดิสก์ ยางกันกระแทก เปลี่ยนไปตามความเร็วในการหมุน
·โดยทั่วไป แรงบิด เพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วในการหมุนเพิ่มขึ้นและจะลดลงเมื่อความเร็วในการหมุนลดลง
·เกี่ยวกับค่าแรงบิดของแคตตาล็อก 20 รอบต่อนาทีคือค่าแรงบิดในขณะหมุน
·เมื่อใช้การตกแบบหมุนของฝาปิดความเร็วในการหมุนจะช้าในระยะเริ่มต้นของการลดลงและสร้างแรงบิดน้อยกว่าค่าแรงบิดที่กำหนดเท่านั้น
·ค่าแรงบิดของแดมเปอร์ (ค่าทอร์กพิกัดแคตตาล็อก) จะแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมการทำงาน
· แรงบิด ลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและจะสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลง
· ความหนืด ของ น้ำมัน ภายใน ยางกันกระแทก ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิดังนั้นเมื่ออุณหภูมิกลับสู่ปกติ แรงบิด จะกลับสู่ ค่า เดิม
รหัสสินค้า |
---|
FDN-47A-L103 |
FDN-47A-L163 |
FDN-47A-L203 |
FDN-47A-R103 |
FDN-47A-R163 |
FDN-47A-R203 |
FDT-47A-103 |
FDT-47A-163 |
FDT-47A-203 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงบิด (n · m) | ทิศทางของ แรงบิด | ประเภท รูปทรง เพลา ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 818.00 | ROTARY DAMPER(FDT) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | ประเภททรง แบบกลม | ||
฿ 804.24 | ROTARY DAMPER(FDT) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1.6 | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | ประเภททรง แบบกลม | ||
฿ 818.00 | ROTARY DAMPER(FDT) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา | ประเภททรง แบบกลม | ||
฿ 818.00 | ROTARY DAMPER(FDT) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | ตามเข็มนาฬิกา | ประเภททรง แบบกลม | ||
฿ 804.24 | ROTARY DAMPER(FDT) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.6 | ตามเข็มนาฬิกา | ประเภททรง แบบกลม | ||
฿ 818.00 | ROTARY DAMPER(FDT) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | ตามเข็มนาฬิกา | ประเภททรง แบบกลม | ||
฿ 837.29 ฿ 354.42 | ROTARY DAMPER(FDT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | แบบสองทิศทาง | แบบเหลี่ยม | ||
฿ 837.29 ฿ 371.17 | ROTARY DAMPER(FDT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.6 | แบบสองทิศทาง | แบบเหลี่ยม | ||
฿ 590.85 | ROTARY DAMPER(FDT) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | แบบสองทิศทาง | แบบเหลี่ยม |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท แกนหมุน | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 65 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นแดมเปอร์ | มุม เปิดθ(องศา) | 360 |
วิธีการติดตั้ง | สกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง