(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับ อิสระประสิทธิภาพสูงปราศจาก จาระบี โดยใช้หลักการเสียดสีของ เรซิ่น และโลหะ
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา ประหยัดพื้นที่ให้ความรู้สึกเรียบเนียน
·ไม่ต้องกังวลกับการโจมตีของสารเคมีจาก จาระบี ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นเพื่อป้องกันการล็อคทำให้มีความทนทานสูง
·ไม่จำเป็นต้อง การออกแบบ เนื่องจากเป็น ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
·หมุนได้อย่างราบรื่น 360°
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปิดและปิดแล็ปท็อปและปรับ มุม ของหน้าจอ LCD
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ด้ามจับ เคลื่อนย้ายได้ของผลิตภัณฑ์ประเภทกล่องเช่นเครื่องมือวัดและชิ้นส่วนที่เคลื่อนย้ายได้ของแขนเชื่อมต่อ
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลื่อนไหวของ แขน สำหรับที่นั่งในการขนส่งและ ชิ้นส่วนเคลื่อนที่ ของ โต๊ะวางชิ้นงาน เก็บของ
รหัสสินค้า |
---|
KH51A025 |
KH51A050 |
KH52A025 |
KH52A050 |
KH61A075 |
KH61A100 |
KH62A075 |
KH62A100 |
KH71A125 |
KH71A150 |
KH72A125 |
KH72A150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | แรงบิด มาตรฐาน (n ·มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | เพลา เคลื่อนที่ได้, จำนวนรู (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 457.45 | HEXATORQ | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 23.5 | 245 | 5 | 1 | |
฿ 484.27 | HEXATORQ | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 23.5 | 490 | 5 | 1 | |
฿ 484.27 | HEXATORQ | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 31.5 | 245 | 5 | 2 | |
฿ 484.27 | HEXATORQ | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 31.5 | 490 | 5 | 2 | |
฿ 485.82 | HEXATORQ | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 23.5 | 735 | 6 | 1 | |
฿ 485.82 | HEXATORQ | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 23.5 | 981 | 6 | 1 | |
฿ 486.13 | HEXATORQ | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 31.5 | 735 | 6 | 2 | |
฿ 486.13 | HEXATORQ | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 31.5 | 981 | 6 | 2 | |
฿ 481.17 | HEXATORQ | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 23.5 | 1226 | 7 | 1 | |
฿ 481.17 | HEXATORQ | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 23.5 | 1471 | 7 | 1 | |
฿ 481.17 | HEXATORQ | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 31.5 | 1226 | 7 | 2 | |
฿ 481.17 | HEXATORQ | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 31.5 | 1471 | 7 | 2 |
กำลังโหลด …
ประเภท ตัวเครื่อง หลัก | บานพับแรงบิด | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน / ห้องคลีนรูม | วัสดุ | ตัวเครื่อง หลัก: เรซิ่น (POM) แกน เคลื่อนที่ได้: SUS |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทเคลื่อนย้ายได้ | ฟังก์ชั่น แรงบิด / ประเภทมีอิสระในการหยุด | เหล็กยึด | ไม่มี | ความแตกต่างของ แรงบิด เนื่องจากทิศทางการหมุน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง