1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การใส่, ชนิดไฟฟ้าสถิตย์, ล้อโครงโลหะ

การใส่, ชนิดไฟฟ้าสถิตย์, ล้อโครงโลหะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 619.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ สำหรับรับน้ำหนักเบาที่สอดเข้าไปใน ท่อ
· โครงทำจากโลหะ และล้อ ทำจากยาง ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

รหัสสินค้า
DGEL-65
DGEL-65S
DSGK75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)

฿ 619.35

PIPE INSERT TYPE CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 85ถึง 35.00ไม่356520

฿ 735.88

PIPE INSERT TYPE CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 85ถึง 35.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน356520

฿ 650.71

PIPE INSERT TYPE CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10135.01 ถึง 80.00ไม่557525

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ สไตล์ปลั๊ก คุณสมบัติ ประเภทคงที่ วัสดุ ล้อ ยาง ป้องกันไฟฟ้าสถิต
ลักษณะ ล้อ ป้องกันไฟฟ้าสถิต วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(Ø) 24
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / ชั้นวาง ท่อเหล็ก โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: วิธียึดเป็นแบบไหน?
ตอบ: ขันแน่นและยึดด้วยประแจสำหรับล้อเลื่อนโดยเฉพาะ