1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อโครงพลาสติกชนิดเสียบ

ลูกล้อโครงพลาสติกชนิดเสียบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 312.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ สำหรับรับน้ำหนักเบาที่สอดเข้าไปใน ท่อ โครงเป็นเรซิน

รหัสสินค้า
SDN-50B
SDN-50G
SDN-50M
SDN-50W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสีหลัก ตัวเครื่อง

฿ 312.23

PIPE INSERT TYPE CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน สีน้ำเงิน

฿ 317.15

PIPE INSERT TYPE CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน สีเทาเข้ม

฿ 312.23

PIPE INSERT TYPE CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน สีเขียว

฿ 312.23

PIPE INSERT TYPE CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน สีขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ เรซิ่น ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 76 ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) 35.01 ถึง 80.00
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ โหลดที่ยอมรับได้(daN) 40 วัสดุ ล้อ ไนล่อน
ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เรซิ่น เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ(Ø) 52
ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) 48 การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / ชั้นวาง ท่อเหล็ก โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา