(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฐานแบบสูงสำหรับรับน้ำหนักมาก ใช้สำหรับงานกดขนาดใหญ่ และอื่นๆ
[คุณสมบัติ]
· ทนต่อแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนได้เหนือกว่า
· ให้โครงสร้างที่ป้องกันการเคลื่อนที่ง่ายๆ เพียงวางเครื่องจักร
· ติดตั้งง่าย
· ปรับเปลี่ยนเลย์เอาท์ได้ตามต้องการ
· ใช้ยางสังเคราะห์ที่ทนต่อน้ำมัน ทนต่อสภาพอากาศ
[การใช้งาน]
· เครื่องจักรงานโลหะ (เครื่องกดเชิงกล, เครื่องตัด, เครื่องดัด, เครื่องกดขึ้นรูป)
· เครื่องมือกล (เครื่องกลึง, เครื่องกัด, เครื่องบด, เครื่องเจาะ, เครื่องกัด, เครื่องกระทุ้ง, สว่านอัตโนมัติ, เครื่องกัดด้วยตัวนำไฟฟ้า)
· เครื่องจักรอุตสาหกรรม (เครื่องฉีดขึ้นรูป, เครื่องพิมพ์, เครื่องแปรรูปอาหาร, เครื่องแปรรูปเหล็กลวด, เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, และเครื่องจักรเฉพาะอื่นๆ)
รหัสสินค้า | น้ำหนักที่รับได้ N | ⌀D | (H) | (H) | d | ความยาวโบลท์ L | TH | ความหนาของพื้นผิวที่วางได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปริมาณการปรับระดับ | ||||||||
HM-215 | 54,000 | 216 | 74 | +20 | M30 | 150 | 201 | 80 |
HM-240 | 74,000 | 242 | 74 | +20 | M30 | 150 | 201 | 80 |
ซีรีส์ฐานแบบสูงเป็นรายการสินค้าแรกที่แผนกสินค้าอุตสาหกรรมของ Kurashiki Kako นำเข้าสู่ตลาด และนับเป็นก้าวแรกก่อนที่จะขยายไปสู่อุปกรณ์อุตสาหกรรมในภาคต่างๆ รวมไปถึงชิ้นส่วนรถยนต์
รหัสสินค้า |
---|
HM-215 |
HM-240 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | โหลดไฟฟ้า ขอบเขตสูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,379.77 | HI-MOUNT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 216 | 34.001 ถึง 60.000 | 54 | 54000 | ||
฿ 11,023.35 | HI-MOUNT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 242 | 60.001 ถึง | 74 | 74000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทเมานต์ | ประเภท รูปทรง ติดตั้ง | ประเภท ยางกันกระแทก | ที่ มือจับ ปรับความสูง | การมี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุส่วนเกลียว | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | ไตรวาเลนท์โครเมต | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ | วัสดุ ยาง ด้านล่าง | ยางคลอโรพรีน | ความยาวของ เกลียว L1.5(มิลลิเมตร) | 150 |
ค่า ปรับความสูง L2(มิลลิเมตร) | 20 | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก h(มิลลิเมตร) | 74 | จำนวนด้าย M(มิลลิเมตร) | 30 |
คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | รายละเอียด กระบวนการเตรียมผิว | ทำสีกรดฟทาริก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง