(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถลดการสั่นสะเทือนได้อย่างยอดเยี่ยม นอกจากใช้ลดการสั่นสะเทือนแล้วยังสามารถใช้งานได้หลากหลาย รวมถึงการใช้งานที่มีการสั่นสะเทือนแบบอิสระ และใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมการทำงาน
รหัสสินค้า |
---|
EU-6-OP |
HU-6-OP |
PSB-1-70 |
PSB-1-70P |
PSB-1-70Y |
PSB-1-100 |
PSB-1-100P |
PSB-1-100Y |
PSB-1-130P |
PSB-1-145P |
PSB-1-170P |
PSB-1-230 |
PSB-1-230L |
PSB-2-170P |
PSB-2-360 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก h (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | จำนวนขั้นตอน (สเตจ) | การดำรงอยู่ของ แผ่นเพลท | พื้นที่ ความดัน มีประสิทธิภาพ (cm2) | ตัวเลือก | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 444.32 | FITTING | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฟิตติ้งข้องอแบบวันทัช (อุปกรณ์เสริม) | ||
฿ 389.48 | FITTING | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฟิตติ้งแบบวันทัช (อุปกรณ์เสริม) | ||
฿ 6,599.08 | AIR SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ประเภทอื่น ๆ] รูปทรง | ไม่ | 41 | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | 1 | ไม่มี | 48 | ไม่มี | บอดี้หลักของแอร์สปริง | ||
฿ 7,358.20 | AIR SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ประเภทอื่น ๆ] รูปทรง | ไม่ | 50 | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | 1 | มีเพลทยึด (ท่อบน) | 48 | ไม่มี | บอดี้หลักของแอร์สปริง | ||
฿ 8,584.32 | AIR SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ประเภทอื่น ๆ] รูปทรง | ไม่ | 61.5 | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | 1 | มีเพลทยึด (ท่อแนวนอน) | 48 | ไม่มี | บอดี้หลักของแอร์สปริง | ||
฿ 7,805.47 | AIR SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ประเภทอื่น ๆ] รูปทรง | ไม่ | 62 | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | 1 | ไม่มี | 96 | ไม่มี | บอดี้หลักของแอร์สปริง | ||
฿ 9,155.10 | AIR SPRING | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | [ประเภทอื่น ๆ] รูปทรง | ไม่ | 80 | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | 1 | มีเพลทยึด (ท่อบน) | 96 | ไม่มี | บอดี้หลักของแอร์สปริง | ||
฿ 12,656.99 | AIR SPRING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | [ประเภทอื่น ๆ] รูปทรง | ไม่ | 87 | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | 1 | มีเพลทยึด (ท่อแนวนอน) | 96 | ไม่มี | บอดี้หลักของแอร์สปริง | ||
฿ 12,874.25 | AIR SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ประเภทอื่น ๆ] รูปทรง | ไม่ | 120 | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | 1 | มีเพลทยึด (ท่อบน) | 158 | ไม่มี | บอดี้หลักของแอร์สปริง | ||
฿ 11,142.21 | AIR SPRING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [ประเภทอื่น ๆ] รูปทรง | ไม่ | 120 | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | 1 | มีเพลทยึด (ท่อบน) | 196 | ไม่มี | บอดี้หลักของแอร์สปริง | ||
฿ 12,083.43 ฿ 6,902.06 | AIR SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ประเภทอื่น ๆ] รูปทรง | ไม่ | 120 | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | 1 | มีเพลทยึด (ท่อบน) | 260 | ไม่มี | บอดี้หลักของแอร์สปริง | ||
฿ 15,861.31 | AIR SPRING | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | [ประเภทอื่น ๆ] รูปทรง | ไม่ | 102 | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | 1 | ไม่มี | 470 | ไม่มี | บอดี้หลักของแอร์สปริง | ||
฿ 37,836.21 | AIR SPRING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | [ประเภทอื่น ๆ] รูปทรง | ไม่ | 127 | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | 1 | มีเพลทยึด (ท่อแนวนอน) | 470 | มีตัวหยุดที่ระดับล่างสุด และวาล์วปรับระดับ | บอดี้หลักของแอร์สปริง | ||
฿ 38,633.00 | AIR SPRING | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [ประเภทอื่น ๆ] รูปทรง | ไม่ | 200 | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | 2 | มีเพลทยึด (ท่อบน) | 258 | ไม่มี | บอดี้หลักของแอร์สปริง | ||
฿ 37,265.00 | AIR SPRING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [ประเภทอื่น ๆ] รูปทรง | ไม่ | 182 | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | 2 | ไม่มี | 1030 | ไม่มี | บอดี้หลักของแอร์สปริง |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง