1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไดอะแฟรมแอร์สปริง

ไดอะแฟรมแอร์สปริง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,046.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แอร์สปริงแบบพิเศษ กันการสั่นสะเทือนได้สูง โดยกระบอกโลหะมีไดอะแฟรมยาง

รหัสสินค้า
PSD-100
PSD-1000
PSD-200
PSD-2000
PSD-400
PSD-600
PSV-23
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ที่ มือจับ ปรับความสูง กว้าง
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
โหลดที่ยอมรับได้
(กิโลนิวตัน)
ค่า ปรับความสูง L2
(มิลลิเมตร)
ความสูง ตัวเครื่อง หลัก h
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ โหลดไฟฟ้า ขอบเขตขั้นต่ำ
(N)
โหลดไฟฟ้า ขอบเขตสูงสุด
(N)
สเปค

฿ 5,891.60

AIR SPRING 1 ชิ้น 5 วัน 10[ประเภทอื่น ๆ] รูปทรงไม่1250.801 ถึง 2.5001±69010มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน5001000บอดี้หลักของแอร์สปริง

฿ 13,573.72

AIR SPRING 1 ชิ้น 5 วัน 10[ประเภทอื่น ๆ] รูปทรงไม่2508.001 ถึง 12.50010±69016มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน600010000บอดี้หลักของแอร์สปริง

฿ 5,901.47

AIR SPRING 1 ชิ้น 5 วัน 10[ประเภทอื่น ๆ] รูปทรงไม่1250.801 ถึง 2.5002±69012มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน10002000บอดี้หลักของแอร์สปริง

฿ 21,718.46

AIR SPRING 1 ชิ้น 9 วัน 10[ประเภทอื่น ๆ] รูปทรงไม่35016.001 ถึง 34,00020±69016มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน1000020000บอดี้หลักของแอร์สปริง

฿ 7,003.05

AIR SPRING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ประเภทอื่น ๆ] รูปทรงไม่1602.501 ถึง 5.5004±69012มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน20004000บอดี้หลักของแอร์สปริง

฿ 9,100.74

AIR SPRING 1 ชิ้น 5 วัน 10[ประเภทอื่น ๆ] รูปทรงไม่2005.501 ถึง 8.0006±69012มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน40006000บอดี้หลักของแอร์สปริง

฿ 1,046.42

AIR CHACK 1 ชิ้น 11 วัน 10-----------แอร์กริปเปอร์ (อุปกรณ์เสริม)

กำลังโหลด …

  1. 1