(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เมาท์ไฮบริดที่รวม ขดลวด สปริง และ กลไก ลดทอนเดิมของเรา
ชนิด | ประเภทเมานต์ | ประเภท รูปทรง ติดตั้ง | สปริง แบบฝัง | ที่ มือจับ ปรับความสูง | การมี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุส่วนเกลียว | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | ไตรวาเลนท์โครเมต | ช่วง โหลดไฟฟ้า(กิโลนิวตัน) | 2.501 ถึง 5.500 |
โหลดที่ยอมรับได้(กิโลนิวตัน) | 2.94 | ความยาวของ เกลียว L1.5(มิลลิเมตร) | 90 | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก h(มิลลิเมตร) | 62.7 |
จำนวนด้าย M(มิลลิเมตร) | 16 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน | โหลดไฟฟ้า ขอบเขตขั้นต่ำ(N) | 1960 |
โหลดไฟฟ้า ขอบเขตสูงสุด(N) | 2940 | การใช้งาน | การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ | มีหรือไม่มี สกรูปรับความสูง | ที่มีจำหน่าย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KSC-300L ในชุด Comp mount (กันสั่นสะเทือน)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง