1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ยางกันสั่นสะเทือน แบบกลม ความสูงคงที่

ยางกันสั่นสะเทือน แบบกลม ความสูงคงที่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 345.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ยางกันสั่นสะเทือน รักษาความสูงให้คงที่แม้ในสถานที่ที่ โหลดไฟฟ้า อุปกรณ์รองรับท่อ แตกต่างกันทำให้การออกแบบและการทำงานง่ายขึ้น
[คุณสมบัติ]
·ความสูงคงที่ทำให้การออกแบบและการก่อสร้างทำได้ง่ายแม้ว่า โหลดไฟฟ้า รองรับจะแตกต่างกันก็ตาม
·เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวคงที่ (ยกเว้นใน KHA-100) และตัวเกลียวเต็มช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการยึด
·อัตราส่วนไดนามิกคงที่ต่ำของค่าคงที่ของ ค่าคงตัวสปริง ทำให้ทนต่อการสั่นสะเทือนได้สูง
· รูปทรง และโครงสร้างที่เรียบง่ายติดตั้งง่ายและประหยัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ กันสั่นสะเทือน ของพื้น ฯลฯ ในระหว่างการก่อสร้าง
·สำหรับ กันสั่นสะเทือน ของอุปกรณ์ทั่วไป ฯลฯ

รหัสสินค้า
KHA-55
KHA-65
KHA-75
KHA-80
KHA-90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (รวมถึงการรองรับสูงสุดในแนวตั้ง)
(N)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1
(φ)

฿ 345.64

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 1088020055

฿ 460.26

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 10127029065

฿ 653.81

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10186045075

฿ 659.04

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 5 วัน 10225055080

฿ 1,010.04

ANTIVIBRATION RUBBERS 1 ชิ้น 9 วัน 10304073090

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน การใช้งาน รอง / การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน คุณสมบัติการใช้งาน มาตรฐาน
ประเภทของการเชื่อมต่อ ปลายทั้งสอง เกลียว สกรูการเชื่อมต่อ M M12 ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 50
ความแข็ง(Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) 50 ประเภทของยางป้องกันการสั่นสะเทือน รูปทรง แบบกลม วัสดุของอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน ยางธรรมชาติ
สี สีดำ อุณหภูมิใช้งาน รอบ(℃) Up to 50